Sammelschienenträger 3P 2x50x10 • UST4-1X50X10 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
            • Anschluss­technik
            • Sammel- und Phasen­schienen
            • UST4-1X50X10
            UST4-1X50X10 - Sammelschienenträger 3-polig 2x50x10
            UST4-1X50X10 - Sammelschienenträger 3-polig 2x50x10

            Sammelschienenträger 3-polig 2x50x10

            UST4-1X50X10

            UST4-1X50X10 - Sammelschienenträger 3-polig 2x50x10
            UST4-1X50X10 - Sammelschienenträger 3-polig 2x50x10
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

            Sammelschienenträger 3-polig 2x50x10 UST4-1X50X10

            EAN-Nr.
            7611919375269
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            24
            Preis*
            51.20 CHF
            / Stück *
             51.20 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Unter­leg­scheibe 1 Produkte verfügbar
            • Hammer­kopf­schraube 1 Produkte verfügbar
            • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen 2 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Unter­leg­scheibe
            • Hammer­kopf­schraube
            • Monta­ge­zu­behör
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammel­schienen
            • LVZAK8

              Klemmscheibe M8

               3.90 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • V00-HM8

              Hammerkopfmutter M8

               5.65 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • UST4-MB

              Montagebügel zu UST4

               16.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • UST-ABM1225-1

              Anschlussblock M12-25 für 1 Schiene pro Pol

               41.25 CHF  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • UST-ABM826-2

              Anschlussblock M8-26 für 2 Schienen pro Pol

               37.45 CHF  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              86 mm
            • Höhe Sammel­schiene
              50 mm
            • Brei­te/­Dicke Sammel­schiene
              10 - 10 mm

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
            PDF
            7,60 MB
            REACH declaration UST4-1X50X10 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UST4-1X50X10 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild UST4-1X50X10 | Hager Schweiz

              Produktbild UST4-1X50X10

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für UST4-1X20X10 - Sammelschienenträger 3-polig (EN, Stand: 08.2017) | Hager Schweiz

              Montageanleitung für UST4-1X20X10 - Sammelschienenträger 3-polig (EN, Stand: 08.2017)

              Montageanleitung International 2017-08-03

              PDF
              666,58 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              UST4-1X20X10 - Sammelschienenträger 3-polig 1x20x10/2x20x10
              UST4-1X20X10
              Sammelschienenträger 3-polig 1x20x10/2x20x10
              Preis*
               43.35 CHF
              / Stück *
               43.35 CHF
              / Stück *
            • 2
              UST4-2X30X10 - Sammelschienenträger 3-polig 2x30x10
              UST4-2X30X10
              Sammelschienenträger 3-polig 2x30x10
              Preis*
               46.30 CHF
              / Stück *
               46.30 CHF
              / Stück *
            • 3
              UST4-2X40X10 - Sammelschienenträger 3-polig 2x40x10
              UST4-2X40X10
              Sammelschienenträger 3-polig 2x40x10
              Preis*
               48.25 CHF
              / Stück *
               48.25 CHF
              / Stück *
            • 4
              UST4-TT20-1 - Transporttrennung UST4 für Cu-Schiene 20mm
              UST4-TT20-1
              Transporttrennung UST4 für Cu-Schiene 20mm
              Preis*
               42.50 CHF
              / Stück *
               42.50 CHF
              / Stück *
            • 5
              UST4-TT30-2 - Transporttrennung UST4 für Cu-Schiene 30mm
              UST4-TT30-2
              Transporttrennung UST4 für Cu-Schiene 30mm
              Preis*
               46.15 CHF
              / Stück *
               46.15 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group