The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Aufputz
    • UN41B1
    Mediafeld Hager, für AP-Feldverteiler 4-reihig, 1 Reihe modular
    EAN-Nr.
    3250616240452
    E-nr.
    822 840 134
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Aufputz

    Mediafeld Hager für AP-Feldverteiler 4-reihig, 1 Reihe modular UN41B1

    Preis*
    CHF 151.50
    / Stück *
    CHF 151.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Mediafeld Hager für AP-Feldverteiler 4-reihig, 1 Reihe modular

    UN41B1

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      600 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      117 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Ja
    • Anzahl Reihen
      4
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UN41B1 | Hager Schweiz

      Produktbild UN41B1

    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ967S - Blende für untere Aufhängelasche (2 St.)
      FZ967S
      Blende für untere Aufhängelasche Univers, RAL9010 (2 St.)
      Preis*
      CHF 8.00
      / Stück *
      CHF 8.00
      / Stück *
    • 2
      FZ443B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      FZ443B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      Preis*
      CHF 120.00
      / Stück *
      CHF 120.00
      / Stück *
    • 3
      FZ444B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 4-feldrig T:160/205mm
      FZ444B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 4-feldrig T:160/205mm
      Preis*
      CHF 126.00
      / Stück *
      CHF 126.00
      / Stück *
    • 4
      FZ966S - Anreihungslehre Schrankmontageschiene
      FZ966S
      Anreihungslehre horizontal für Schrankmontageschiene Univers
      Preis*
      CHF 7.00
      / Stück *
      CHF 7.00
      / Stück *
    • 5
      FZ962S - Schrankmontageschiene Univers 2-feldig
      FZ962S
      Schrankmontageschiene für Schrank Univers 2-feldig
      Preis*
      CHF 16.00
      / Stück *
      CHF 16.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group