The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • U-MUN1108020
    EAN-Nr.
    7611919359078
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    40

    U-MUN Modulschrank univers N 1100x2000x800 (BxHxT) U-MUN1108020

    Preis*
    CHF 1’480.00
    / Stück *
    CHF 1’480.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    U-MUN Modulschrank univers N 1100x2000x800 (BxHxT)

    U-MUN1108020

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (22)
    • Käfig­mutter 4 Produkte verfügbar
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 5 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 5 Produkte verfügbar
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 3 Produkte verfügbar
    • Seiten­/Rü­ck­wand 1 Produkte verfügbar
    • Trans­port­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Käfig­mutter
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • Monta­ge­zu­behör
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Seiten­/Rü­ck­wand
    • Trans­port­zu­behör
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
    • Plan­ta­sche
    • MES-PM8-200

      Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)

      CHF 263.00  / Set*
    • MES-PM6-200

      Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)

      CHF 263.00  / Set*
    • MES-PM6-50

      Profilmutter mit Gewinde M6 (50 Stück)

      CHF 75.90  / Set*
    • MES-PM8-50

      Profilmutter mit Gewinde M8 (50 Stück)

      CHF 75.90  / Set*
    • MES-FV

      Schrankverbindung Lochplatte

      CHF 12.10  / Set*
    • MES-FVB

      Schrankverbindung Bolzen

      CHF 16.90  / Set*
    • MES-GH6

      Gegenhalteplatte M6

      CHF 26.60  / Set*
    • MES-GH8

      Gegenhalteplatte M8

      CHF 25.35  / Set*
    • MES-WW

      Wandbefestigungswinkel

      CHF 29.50  / Set*
    • MES-TR

      Ringschraube M12x22 zum heben von Schränken

      CHF 7.05  / Stück*
    • UZ25A

      Absenkwinkel, universN, 25mm, 2 Stück

      CHF 20.35  / Stück*
    • MES-BEB

      Befestigungsbügel für Montage der C-Profile

      CHF 14.05  / Set*
    • M-GFS-200

      Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (200 Stück)

      CHF 51.80  / Set*
    • M-GFS-50

      Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (50 Stück)

      CHF 17.70  / Set*
    • M-DBLA11080

      Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1100x800 (BxT) verzinkt

      CHF 66.10  / Stück*
    • M-DBL11080

      Deckblech ohne Einführungsschlitze IP40 1100x800 (BxT) verzinkt

      CHF 54.70  / Stück*
    • M-MD11080

      Moduldach 2-teilig 1100x800 (BxT) verzinkt

      CHF 189.00  / Stück*
    • M-RW11020

      Rückwand 2-teilig IP40 1100x2000 (BxH) verzinkt

      CHF 230.00  / Paar*
    • MES-KT

      Kombitransportöse zum Verbinden und Heben von Reihenschränken

      CHF 29.50  / Stück*
    • UT90F

      Koppelplatte, universN, doppelt

      CHF 3.80  / Stück*
    • M-SBD110

      Schrankblende IP40 1100x50 (BxH) lackiert

      CHF 33.30  / Stück*
    • MES-SF

      Kunststoff-Schemafach 230x220x30 Grau

      CHF 23.90  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      2000 mm
    • Breite
      1100 mm
    • Tiefe
      800 mm
    Normen
    • EMV Ausfüh­rung
      Nein
    Ausstat­tung
    • Lüftung
      Passiv
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Anreihbar
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Boden­mon­tage
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Glanz­grad
      Matt

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration U-MUN1108020
    PDF
    RoHS Report U-MUN1108020
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild U-MUN1108020 | Hager Schweiz

      Produktbild U-MUN1108020

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt U-MUN1108020 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt U-MUN1108020

      U-MUN Modulschrank univers N 1100x2000x800 (BxHxT)

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2020-09-18 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2020-09-18

      PDF
      3,97 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)

      Montageanleitung International 2018-05-16

      PDF
      684,95 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-CH 2022-03-24 | Hager Schweiz

      Handbuch de-CH 2022-03-24

      PDF
      2,10 MB
      Bild Handbuch de-CH 2025-04-29 | Hager Schweiz

      Handbuch de-CH 2025-04-29

      PDF
      2,09 MB
      Bild Handbuch en-GB 2018-10-05 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2018-10-05

      PDF
      1,60 MB
      Bild Handbuch en-GB 2022-12-08 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2022-12-08

      PDF
      2,26 MB
      Bild Handbuch fr-CH 2022-09-22 | Hager Schweiz

      Handbuch fr-CH 2022-09-22

      PDF
      1,65 MB
      Bild Handbuch fr-CH 2025-05-05 | Hager Schweiz

      Handbuch fr-CH 2025-05-05

      PDF
      2,36 MB
      Bild Handbuch für U-MUN Modulschrank univers N Englisch | Hager Schweiz

      Handbuch für U-MUN Modulschrank univers N Englisch

      Handbuch en-GB 2018-10-05

      1,60 MB
      Bild Handbuch nl-NL 2019-01-10 | Hager Schweiz

      Handbuch nl-NL 2019-01-10

      PDF
      1,61 MB
      Bild Handbuch pl-PL 2026-05-13 | Hager Schweiz

      Handbuch pl-PL 2026-05-13

      PDF
      30,47 MB
      Bild Manual de système pour unimes  | Hager Schweiz

      Manual de système pour unimes

      Version 2.3

      PDF
      19,14 MB
      Bild Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (french) | Hager Schweiz

      Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (french)

      Handbuch fr-FR 2022-09-22

      1,62 MB
      Bild Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (german) | Hager Schweiz

      Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (german)

      Handbuch de-DE 2021-08-20

      2,08 MB
      Bild Systemhandbuch für unimes H  | Hager Schweiz

      Systemhandbuch für unimes H

      Version 2.3

      PDF
      11,49 MB
      Bild System manual for pSLB agardio.arc passive arc fault protection system version 1.0 (french) | Hager Schweiz

      System manual for pSLB agardio.arc passive arc fault protection system version 1.0 (french)

      Handbuch fr-FR 2022-08-12

      6,00 MB
      Bild System manual for pSLB agardio.arc version 1.0 (english) | Hager Schweiz

      System manual for pSLB agardio.arc version 1.0 (english)

      Handbuch International 2022-12-08

      5,92 MB
      Bild System manual for unimes H | Hager Schweiz

      System manual for unimes H

      Version 2.3

      PDF
      11,91 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
      Bild Konformitätserklärung für unimes H | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung für unimes H

      unimes H

      PDF
      77,82 kB
      Bild Konformitätserklärung für unimes H - Schock- und Erdbebentauglichkeit Version 1.0 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung für unimes H - Schock- und Erdbebentauglichkeit Version 1.0

      Konformitätserklärung International 2021-01-20

      PDF
      362,86 kB
      Bild Konformitätserklärung für unimes H - aktives Störlichtbogen-Schutzsystem | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung für unimes H - aktives Störlichtbogen-Schutzsystem

      Konformitätserklärung International 2020-07-13

      PDF
      383,53 kB
      Bild Zertifikat für U-Bxx, U-Exx, U-Fxx, U-Mxx, U-Sxx, U-Txx, U-Vxx - Schränke (Stand: 11.2014) | Hager Schweiz

      Zertifikat für U-Bxx, U-Exx, U-Fxx, U-Mxx, U-Sxx, U-Txx, U-Vxx - Schränke (Stand: 11.2014)

      Konformitätserklärung International 2019-01-08

      PDF
      313,02 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group