The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • U-MUN1106022
    EAN-Nr.
    7611919359115
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    40

    U-MUN Modulschrank univers N 1100x2200x600 (BxHxT) U-MUN1106022

    Preis*
    CHF 1’463.00
    / St. *
    CHF 1’463.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    U-MUN Modulschrank univers N 1100x2200x600 (BxHxT)

    U-MUN1106022

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (16)
    • Käfig­mutter 4 product.page.accessories.products-available
    • Monta­ge­zu­behör 2 product.page.accessories.products-available
    • Trans­port­zu­behör 1 product.page.accessories.products-available
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 product.page.accessories.products-available
    • Seiten­/Rü­ck­wand 1 product.page.accessories.products-available
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Käfig­mutter
    • Monta­ge­zu­behör
    • Trans­port­zu­behör
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • Seiten­/Rü­ck­wand
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
    • MES-PM8-200

      Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)

      CHF 263.00  / Set*
    • MES-PM6-200

      Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)

      CHF 263.00  / Set*
    • MES-PM6-50

      Profilmutter mit Gewinde M6 (50 Stück)

      CHF 75.90  / Set*
    • MES-PM8-50

      Profilmutter mit Gewinde M8 (50 Stück)

      CHF 75.90  / Set*
    • MES-TR

      Ringschraube M12x22 zum heben von Schränken

      CHF 7.05  / St.*
    • UZ25A

      Absenkwinkel, universN, 25mm, 2 Stück

      CHF 20.35  / St.*
    • MES-KT

      Kombitransportöse zum Verbinden und Heben von Reihenschränken

      CHF 29.50  / St.*
    • UT90F

      Koppelplatte, universN, doppelt

      CHF 3.80  / St.*
    • M-RW11022

      Rückwand 2-teilig IP40 1100x2200 (BxH) verzinkt

      CHF 234.00  / Paar*
    • M-DBLA11060

      Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1100x600 (BxT) verzinkt

      CHF 57.40  / St.*
    • M-MD11060

      Moduldach 2-teilig 1100x600 (BxT) verzinkt

      CHF 157.00  / St.*
    • M-DBL11060

      Deckblech ohne Einführungsschlitze IP40 1100x600 (BxT) verzinkt

      CHF 45.75  / St.*
    • MES-FV

      Schrankverbindung Lochplatte

      CHF 12.10  / Set*
    • MES-FVB

      Schrankverbindung Bolzen

      CHF 16.90  / Set*
    • MES-WW

      Wandbefestigungswinkel

      CHF 29.50  / Set*
    • M-SBD110

      Schrankblende IP40 1100x50 (BxH) lackiert

      CHF 33.30  / St.*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      2200 mm
    • Breite
      1100 mm
    • Tiefe
      600 mm
    Normen
    • EMV Ausfüh­rung
      Nein
    Ausstat­tung
    • Lüftung
      Passiv
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Anreihbar
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Boden­mon­tage
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Glanz­grad
      Matt

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration U-MUN1106022
    PDF
    RoHS Report U-MUN1106022
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild U-MUN1106022 | Hager Schweiz

      Produktbild U-MUN1106022

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt U-MUN1106022 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt U-MUN1106022

      U-MUN Modulschrank univers N 1100x2200x600 (BxHxT)

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2020-09-18 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2020-09-18

      PDF
      3,97 MB
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)

      Montageanleitung International 2018-05-16

      PDF
      684,95 kB
    • Dokumentationen

      Bild Handbuch de-CH 2022-03-24 | Hager Schweiz

      Handbuch de-CH 2022-03-24

      PDF
      2,10 MB
      Bild Handbuch de-CH 2025-04-29 | Hager Schweiz

      Handbuch de-CH 2025-04-29

      PDF
      2,09 MB
      Bild Handbuch en-GB 2018-10-05 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2018-10-05

      PDF
      1,60 MB
      Bild Handbuch en-GB 2022-12-08 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2022-12-08

      PDF
      2,26 MB
      Bild Handbuch fr-CH 2022-09-22 | Hager Schweiz

      Handbuch fr-CH 2022-09-22

      PDF
      1,65 MB
      Bild Handbuch fr-CH 2025-05-05 | Hager Schweiz

      Handbuch fr-CH 2025-05-05

      PDF
      2,36 MB
      Bild Handbuch für U-MUN Modulschrank univers N Englisch | Hager Schweiz

      Handbuch für U-MUN Modulschrank univers N Englisch

      Handbuch en-GB 2018-10-05

      1,60 MB
      Bild Handbuch nl-NL 2019-01-10 | Hager Schweiz

      Handbuch nl-NL 2019-01-10

      PDF
      1,61 MB
      Bild Handbuch pl-PL 2026-05-13 | Hager Schweiz

      Handbuch pl-PL 2026-05-13

      PDF
      30,47 MB
      Bild Manual de système pour unimes  | Hager Schweiz

      Manual de système pour unimes

      Version 2.3

      PDF
      19,14 MB
      Bild Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (french) | Hager Schweiz

      Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (french)

      Handbuch fr-FR 2022-09-22

      1,62 MB
      Bild Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (german) | Hager Schweiz

      Manual for U-MUN module enclosure univers N version 1.2 (german)

      Handbuch de-DE 2021-08-20

      2,08 MB
      Bild Systemhandbuch für unimes H  | Hager Schweiz

      Systemhandbuch für unimes H

      Version 2.3

      PDF
      11,49 MB
      Bild System manual for pSLB agardio.arc passive arc fault protection system version 1.0 (french) | Hager Schweiz

      System manual for pSLB agardio.arc passive arc fault protection system version 1.0 (french)

      Handbuch fr-FR 2022-08-12

      6,00 MB
      Bild System manual for pSLB agardio.arc version 1.0 (english) | Hager Schweiz

      System manual for pSLB agardio.arc version 1.0 (english)

      Handbuch International 2022-12-08

      5,92 MB
      Bild System manual for unimes H | Hager Schweiz

      System manual for unimes H

      Version 2.3

      PDF
      11,91 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung für unimes H | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung für unimes H

      unimes H

      PDF
      77,82 kB
      Bild Konformitätserklärung für unimes H - Schock- und Erdbebentauglichkeit Version 1.0 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung für unimes H - Schock- und Erdbebentauglichkeit Version 1.0

      Konformitätserklärung International 2021-01-20

      PDF
      362,86 kB
      Bild Konformitätserklärung für unimes H - aktives Störlichtbogen-Schutzsystem | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung für unimes H - aktives Störlichtbogen-Schutzsystem

      Konformitätserklärung International 2020-07-13

      PDF
      383,53 kB
      Bild Zertifikat für U-Bxx, U-Exx, U-Fxx, U-Mxx, U-Sxx, U-Txx, U-Vxx - Schränke (Stand: 11.2014) | Hager Schweiz

      Zertifikat für U-Bxx, U-Exx, U-Fxx, U-Mxx, U-Sxx, U-Txx, U-Vxx - Schränke (Stand: 11.2014)

      Konformitätserklärung International 2019-01-08

      PDF
      313,02 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group