The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TXA100C

easy Inbetriebnahme-Tool + Wlan-Router TXA100C

EAN-Nr.
3250616048669
E-nr.
560 920 002
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

easy Inbetriebnahme-Tool + Wlan-Router

TXA100C

  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Web server
    Ja
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Ausfüh­rung Bussystem Schnitt­stel­le/­Me­dien Gateway
    Mehr­fach-Schnitt­stellen
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    easy
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Texte
  • Beschrif­tung
    Mit Beschrif­tungs­feld
  • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
    Mit 2 USB-­Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TXA100C | Hager Schweiz

    Produktbild TXA100C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt TXA100C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt TXA100C

    easy Inbetriebnahme-Tool + Wlan-Router

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Betriebsanleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool im Koffer mit WLAN-Anbindung (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 03.2016) | Hager Schweiz

    Betriebsanleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool im Koffer mit WLAN-Anbindung (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 03.2016)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-03-01

    PDF
    833,89 kB
  • Tool

    Bild EASYTOOL SIMULATOR FOR WINDOWS | Hager Schweiz

    EASYTOOL SIMULATOR FOR WINDOWS

    Tool en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30

    EXE
    26,61 MB
    Bild PS_TXA100_V5.1.4 | Hager Schweiz

    PS_TXA100_V5.1.4

    For older versions (e.g., 1.4.11): First install version 5.2.1.

    ZIP
    334,61 MB
    Bild Windows Desktop-Software for TJA665 | Hager Schweiz

    Windows Desktop-Software for TJA665

    Tool en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2023-10-30

    EXE
    3,80 MB
  • Handbuch

    Bild Bedienerhandbuch für TXA100 und TJA665 (DE, 2017-09) | Hager Schweiz

    Bedienerhandbuch für TXA100 und TJA665 (DE, 2017-09)

    Handbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    804,68 kB
    Bild Benutzerhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (EN, 2017-09) | Hager Schweiz

    Benutzerhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (EN, 2017-09)

    Handbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    788,09 kB
    Bild Benutzerhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (FR, 2017-09) | Hager Schweiz

    Benutzerhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (FR, 2017-09)

    Handbuch fr-FR 2020-01-01

    PDF
    788,54 kB
    Bild Benutzerhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (IT, 2017-09) | Hager Schweiz

    Benutzerhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (IT, 2017-09)

    Handbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    792,43 kB
    Bild Installateurhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (EN, 2017-03) | Hager Schweiz

    Installateurhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (EN, 2017-03)

    Handbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    9,35 MB
    Bild Installateurhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (FR, 2017-03) | Hager Schweiz

    Installateurhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (FR, 2017-03)

    Handbuch fr-FR 2020-01-01

    PDF
    6,04 MB
    Bild Installateurhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (IT, 2017-03) | Hager Schweiz

    Installateurhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (IT, 2017-03)

    Handbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    9,52 MB
    Bild Installationshandbuch für TXA100 und TJA665 (DE, 2017-03) | Hager Schweiz

    Installationshandbuch für TXA100 und TJA665 (DE, 2017-03)

    Handbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    9,23 MB
    Bild Kurzanleitung für TXA100 und TJA665 (DE, 2015-09) | Hager Schweiz

    Kurzanleitung für TXA100 und TJA665 (DE, 2015-09)

    Handbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,02 MB
    Bild Schnellstart-Anleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (EN, 2015-09) | Hager Schweiz

    Schnellstart-Anleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (EN, 2015-09)

    Handbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,02 MB
    Bild Schnellstart-Anleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (FR, 2015-09) | Hager Schweiz

    Schnellstart-Anleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (FR, 2015-09)

    Guide de demarrage rapide

    PDF
    1,06 MB
    Bild Schnellstart-Anleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (IT, 2015-09) | Hager Schweiz

    Schnellstart-Anleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (IT, 2015-09)

    Handbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    1,06 MB
  • Produktlizenz

    Bild Open Source Lizenz für TJA665 | Hager Schweiz

    Open Source Lizenz für TJA665

    Produktlizenz International 2020-01-01

    PDF
    2,21 MB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group