The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TX511
    EAN-Nr.
    3250616045118
    E-nr.
    535 130 500
    VPE
    1 Stück

    Präsenz-/Konst.lichtreg. KNX 1Ka. TX511

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Präsenz-/Konst.lichtreg. KNX 1Ka.

    TX511

    • Technische Merkmale
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    • Mini­male Einschalt­dauer
      60 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      30 min
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Farbe
      Weiss
    • RAL Nummer
      9010
    Reich­weite
    • Max. Reich­weite frontal
      7 m
    • Max. Reich­weite zu einer Seite
      6 m

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TX511 | Hager Schweiz

      Produktbild TX511

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TX511 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt TX511

      Präsenz-/Konst.lichtreg. KNX 1Ka.

      PDF
    • KNX Produktdatenbank

      Bild Logiciel d'application ETS du TX511 | Hager Schweiz

      Logiciel d'application ETS du TX511

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      21,48 kB
    • Hardwarebeschreibung

      Bild TX511 Hardwarebeschreibung | Hager Schweiz

      TX511 Hardwarebeschreibung

      Hardwarebeschreibung de-DE 2020-01-01

      PDF
      98,69 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group