EAN-Nr.
3250617573375
E-nr.
535 140 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T4
Preis*
CHF 261.00
/ Stück *

Weiss

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Bussystem
    KNX
Funk­tion
  • ETS-­Zu­satz-­Funk­ti­onen
    ETS Zusatz-­Funk­ti­o­nen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustands­an­zeige, Dimm­wert, Hellig­keits­an­zeige, Szenen­aufruf bei Bewe­gung/k­einer Bewe­gung
  • Funk­tion
    mit Tasten­sperre
  • Quick­link-­Funk­ti­onen
    quick­link Funk­ti­o­nen: Schal­ten, Dimmen, 2 Szenen, Zeit­schal­tung, Taster Schlie­ßer, Memory, Zwangs­steu­e­rung, Master-S­lave
Konnek­ti­vität
  • Number of binary inputs
    1
  • Funk­pro­to­koll
    KNX-­Funk
  • Empfän­ger-­Ka­te­gorie
    2
Abmes­sungen
  • Aufbau­höhe
    34 mm
Frequenz
  • Funk Sende­fre­quenz
    868.3 MHz
Leis­tung
  • Funk Sende­leis­tung
    < 10 mW
Messung
  • Detek­ti­ons­me­thode
    IR
Fühler
  • Anzahl Erfas­sungs­ebenen
    2
  • Erfas­sungs­winkel vertikal von/bis
    90 °
  • Erfas­sungs­win­kel, einstellbar
    je Seite ≈ 45…90 °
  • Max. Reich­weite frontal
    16 m
  • Max. Reich­weite zu einer Seite
    10 m
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    PC - ABS
Beleuch­tung Steu­e­rung
  • Ansprech­hel­lig­keit, einstellbar
    ≈ 5…1000 lx , Tagbe­trieb
Montage
  • Max. Monta­ge­hoehe
    4 m
Einstel­lungen
  • Anspre­ch­emp­find­lich­keit, einstellbar
    10…100 %
  • Nach­lauf­zeit, einstellbar
    ≈ 1 s…3 h
  • Ausschalt­vor­war­nung auf Dimm­wert 50% für
    30 s
Ausstat­tung
  • Anzahl Funk-­Ka­näle
    1
  • Neben­stel­len­ein­gang
    Nein
  • Anzahl Kanäle
    1
  • Anzahl quick­link Verknüp­fungen
    max. 20 Sender/­Emp­fänger
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
  • Erfas­sungs­winkel hori­zontal von/bis
    220 °
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schutz
    mit Demon­ta­geschutz
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…45 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 %
Kenn­zeich­nung
  • Gewerk / Anwen­dung
    Bewe­gungs­melder
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.