![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Analog Telefon Patch-Panel 2 x 4 RJ45 für Hutschienenmontage TN111
EAN-Nr.
3250615941114
E-nr.
966 730 724
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T1
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartDIN-Schiene
Ausführung
-
Anzahl Module4
Konnektivität
-
Eingang (Eingänge)2 telefon Eingänge mit ein RNIS Eingang
-
Ausgangsart2 x 4 Ausgänge RJ45
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt58 mm
Werkstoff
-
Farbesteingrau
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild TN111
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für TN111
PDF2 MBBedienungsanleitung für TN111
PDF788 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com