The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • SPN317
    EAN-Nr.
    3250615660749
    E-nr.
    808 417 024
    VPE
    1 Stück

    Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 mit Defektanzeige + Kontakt SPN317

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 mit Defektanzeige + Kontakt

    SPN317

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • KDN380A

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

       19.50 CHF  / Stück*
    • KDN380B

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

       80.80 CHF  / Stück*
    • KDN480B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

       109.50 CHF  / Stück*
    • KDN363F

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

       21.95 CHF  / Stück*
    • KDN480A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

       26.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Bemes­sungs­span­nung Uc nach IEC61643-1
      275 V
    • Schutz­pegel Up nach IEC61643-1
      1,50 kV
    • Schutz­pegel Up L-N/PEN IEC61643-11
      1500 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenna­bleit­strom In 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC61643
      20 kA
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­ver­drah­tung (Siche­rung)
      125 A
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      40 kA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      67 mm
    • Breite
      90 mm
    • Tiefe
      54 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 60 °C
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-C
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Ja
    Normen
    • Anfor­de­rungs­klasse IEC61643
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,60 - 3,60 Nm

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPN317 | Hager Schweiz

      Produktbild SPN317

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt SPN317 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SPN317

      Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 mit Defektanzeige + Kontakt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für SP315N, SP415N, SPN315, SPN415 - Überspannungsableiter (CS-DE-EN-FR, Stand: 04.2015) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für SP315N, SP415N, SPN315, SPN415 - Überspannungsableiter (CS-DE-EN-FR, Stand: 04.2015)

      Montageanleitung cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

      PDF
      950,45 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-11-09

      PDF
      571,86 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group