Gerätetr. SL20115 2xCat.6 CH vweiß • SL20115906C9016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rung tehalit
            • Sockel­leis­ten­sys­teme
            • Gerä­te­träger für Sockel­leis­ten­ka­näle
            • SL20115906C9016
            SL20115906C9016 - Geräteträger tehalit SL20115 2×Cat.6 CH, verkehrsweiss
            SL20115906C9016 - Geräteträger tehalit SL20115 2×Cat.6 CH, verkehrsweiss
            SL20115906C9016 - Geräteträger tehalit SL20115 2×Cat.6 CH, verkehrsweiss

            Geräteträger tehalit SL20115 2×Cat.6 CH, verkehrsweiss

            SL20115906C9016

            SL20115906C9016 - Geräteträger tehalit SL20115 2×Cat.6 CH, verkehrsweiss
            SL20115906C9016 - Geräteträger tehalit SL20115 2×Cat.6 CH, verkehrsweiss
            SL20115906C9016 - Geräteträger tehalit SL20115 2×Cat.6 CH, verkehrsweiss
            • Leitungs­füh­rung tehalit

            Geräteträger tehalit SL20115 2×Cat.6 CH, verkehrsweiss SL20115906C9016

            EAN-Nr.
            4012740018562
            E-nr.
            127 688 732
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            V2
            Preis*
            86.20 CHF
            / Stück *
             86.20 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Zubehör
            • Vorbe­stückt mit
              Anten­ne­n­an­schluss
            Abmes­sungen
            • Höhe
              115 mm
            • Breite
              20 mm
            Ausstat­tung
            • Leer­ge­häuse
              Nein
            Werk­stoff
            • Farbe
              Verkehrs­weiss
            • RAL Nummer
              9016
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP40
            • Stoss­fes­tig­keit IK
              IK07
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              5 - 60 °C

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
            PDF
            400,71 kB
            REACH declaration SL20115906C9016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SL20115906C9016 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild SL20115906C9016 | Hager Schweiz

              Produktbild SL20115906C9016

            • Bedienungsanleitung

              Bild Montageanleitung für SL20055903C9010 - Geräteträger (Stand: 06.2011) | Hager Schweiz

              Montageanleitung für SL20055903C9010 - Geräteträger (Stand: 06.2011)

              Bedienungsanleitung International 2011-06-28

              PDF
              603,41 kB
            • Produktlizenz

              Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Schweiz

              Produktlizenz_NF004_1078_SL

              Produktlizenz International 2021-02-12

              PDF
              1,08 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild CE Zertifikat SL | Hager Schweiz

              CE Zertifikat SL

              Konformitätserklärung International 2017-01-13

              PDF
              21,73 kB
              Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Schweiz

              EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

              Konformitätserklärung International 2019-08-23

              PDF
              48,54 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              SL20055903C9011 - Geräteträger Hager für SL20055 leer schwarz
              SL20055903C9011
              Geräteträger für SL20055, leer, graphitschwarz
              Preis*
               35.15 CHF
              / Stück *
               35.15 CHF
              / Stück *
            • 2
              SL20055903C9016 - Geräteträger tehalit SL20055 leer, verkehrsweiss
              SL20055903C9016
              Geräteträger für SL20055 leer Dekor aluminium
              Preis*
               35.15 CHF
              / Stück *
               35.15 CHF
              / Stück *
            • 3
              SL20055903CD1 - Geräteträger Hager für SL20055 leer Dekor Aluminium
              SL20055903CD1
              Geräteträger für SL20055, leer, aluminium
              Preis*
               45.65 CHF
              / Stück *
               45.65 CHF
              / Stück *
            • 4
              SL20055905C9011 - Geräteträger Hager für SL20055 schwarz 2×Kat.5e
              SL20055905C9011
              Geräteträger für SL20055, 2 x Datenanschluss Cat.5e CH, graphitschwarz
              Preis*
               72.70 CHF
              / Stück *
               72.70 CHF
              / Stück *
            • 5
              SL20055905C9016 - Geräteträger tehalit SL20055 2×Cat.5e CH, verkehrsweiss
              SL20055905C9016
              Geräteträger für SL20055 2 x Datenanschluss Cat.5e CH verkehrsweiß
              Preis*
               72.70 CHF
              / Stück *
               72.70 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group