Geräteträger Hager für SL20080 schwarz 3×T13 1×S SL20080913G9011
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Vorbestückt mitSteckdose
-
Höhe140 mm
-
Breite105 mm
-
Tiefe48 mm
-
Anzahl Einheiten3
-
LeergehäuseNein
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung230 - 230 V
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
Schutzart IPIP40
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal
-
Format Geräteeinbaumöglichkeit47 x 45 mm
-
MontageartSchraubanschluss, Schnappbefestigung
-
Ausführung SteckdoseCH
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SL20080913G9011
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SL20080913G9011
Geräteträger für SL20080, 3xT13 1xs., graphitschwarz
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für SL20055903C9010 - Geräteträger (Stand: 06.2011)
Bedienungsanleitung International 2011-06-28
PDF603,41 kB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB