The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Sockel­leis­ten­sys­teme
  • Gerä­te­träger für Sockel­leis­ten­ka­näle
  • SL20080911C9016
  • Leitungs­füh­rung tehalit

Geräteträger universal tehalit SL20080 leer, verkehrsweiss SL20080911C9016

Geräteträger universal Hager tehalit, für Sockelleistenkanal SL, verkehrsweiss
EAN-Nr.
4012740018173
E-nr.
127 686 932
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2
Preis*
 27.65 CHF
/ Stück *
 27.65 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Geräteträger universal tehalit SL20080 leer, verkehrsweiss

SL20080911C9016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • SL2008029016

    Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß

     7.30 CHF  / meter*

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Leer
Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    20 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiss
  • RAL Nummer
    9016
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP40
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-03-05
PDF
383,81 kB
Hager REACH declaration SL20080911C9016
PDF
Hager RoHS report SL20080911C9016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SL20080911C9016 | Hager Schweiz

    Produktbild SL20080911C9016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SL20080911C9016 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt SL20080911C9016

    Geräteträger universal SL20080 verkehrsweiß

    PDF
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Schweiz

    Produktlizenz_NF004_1078_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Schweiz

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Schweiz

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    SL20080A9011 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20080 schwarz
    SL20080A9011
    Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
    Preis*
     2.25 CHF
    / Stück *
     2.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    SL20080AD1 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20080 Dekor Aluminium-farbig
    SL20080AD1
    Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
    Preis*
     5.55 CHF
    / Stück *
     5.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    SL200809LED9011 - Geräteträger Hager für SL20080 schwarz mit Trafo 24V 30W
    SL200809LED9011
    Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz
    Preis*
     216.00 CHF
    / Set *
     216.00 CHF
    / Set *
  • 4
    SL20055AC9016 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20055 verkehrsweiss
    SL20055AC9016
    Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm verkehrsweiß
    Preis*
     1.60 CHF
    / Stück *
     1.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    SL20055ACD5 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20055 Dekor Eiche-farbig
    SL20055ACD5
    Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm Dekor Eiche
    Preis*
     2.00 CHF
    / Stück *
     2.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group