The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Sockel­leis­ten­sys­teme
  • Gerä­te­träger für Sockel­leis­ten­ka­näle
  • SL20055913P9016
  • Leitungs­füh­rung tehalit

Geräteträger tehalit SL20055 3×T13 1×P, verkehrsweiss SL20055913P9016

Geräteträger Hager tehalit, für Sockelleistenkanal SL, verkehrsweiss
EAN-Nr.
4012740017749
E-nr.
127 658 642
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2
Preis*
 67.40 CHF
/ Stück *
 67.40 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Geräteträger tehalit SL20055 3×T13 1×P, verkehrsweiss

SL20055913P9016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
SL20055AC9016
SL20055AC9016
Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm verkehrsweiß
 1.55 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • SL20055229016

    Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

     6.35 CHF  / meter*
  • SL2005529016

    Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß

     5.25 CHF  / meter*

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Steck­dose
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    20 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiss
  • RAL Nummer
    9016
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP40
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-03-05
PDF
383,81 kB
Hager REACH declaration SL20055913P9016
PDF
Hager RoHS report SL20055913P9016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SL20055913P9016 | Hager Schweiz

    Produktbild SL20055913P9016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SL20055913P9016 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt SL20055913P9016

    Geräteträger für SL20055 3xT13p. verkehrsweiß

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für SL20055903C9010 - Geräteträger (Stand: 06.2011) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für SL20055903C9010 - Geräteträger (Stand: 06.2011)

    Bedienungsanleitung International 2011-06-28

    PDF
    603,41 kB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Schweiz

    Produktlizenz_NF004_1078_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Schweiz

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Schweiz

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    SL20080AD1 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20080 Dekor Aluminium-farbig
    SL20080AD1
    Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
    Preis*
     5.45 CHF
    / Stück *
     5.45 CHF
    / Stück *
  • 2
    SL20080A9011 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20080 schwarz
    SL20080A9011
    Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
    Preis*
     2.20 CHF
    / Stück *
     2.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    SL200809LED9011 - Geräteträger Hager für SL20080 schwarz mit Trafo 24V 30W
    SL200809LED9011
    Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz
    Preis*
     213.00 CHF
    / Set *
     213.00 CHF
    / Set *
  • 4
    SL200809LEDD1 - Geräteträger Hager für SL20080 alu mit Trafo 24V 30W
    SL200809LEDD1
    Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
    Preis*
     256.00 CHF
    / Set *
     256.00 CHF
    / Set *
  • 5
    SL20115AC9011 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20115 Dekor schwarz
    SL20115AC9011
    Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x115mm graphitschwarz
    Preis*
     1.95 CHF
    / Stück *
     1.95 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group