The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Sockel­leis­ten­sys­teme
    • Gerä­te­träger für Sockel­leis­ten­ka­näle
    • SL20055905C9011
    Geräteträger tehalit, für Sockelleistenkanal SL und SLH
    EAN-Nr.
    4012740834537
    E-nr.
    127 666 312
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    V2
    • Gerä­te­träger für Sockel­leis­ten­ka­näle

    Geräteträger Hager für SL20055 schwarz 2×Kat.5e SL20055905C9011

    Preis*
    CHF 75.80
    / Stück *
    CHF 75.80
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteträger Hager für SL20055 schwarz 2×Kat.5e

    SL20055905C9011

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Zubehör
    • Vorbe­stückt mit
      Daten­netz­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      170 mm
    • Breite
      105 mm
    • Tiefe
      48 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Ausstat­tung
    • Leer­ge­häuse
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Graphit­schwarz
    • RAL Nummer
      9011
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Hori­zontal
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      47 x 45 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    Hager REACH declaration SL20055905C9011
    PDF
    Hager RoHS Report SL20055905C9011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL20055905C9011 | Hager Schweiz

      Produktbild SL20055905C9011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL20055905C9011 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SL20055905C9011

      Geräteträger für SL20055, 2 x Datenanschluss Cat.5e CH, graphitschwarz

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für SL20055903C9010 - Geräteträger (Stand: 06.2011) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für SL20055903C9010 - Geräteträger (Stand: 06.2011)

      Bedienungsanleitung International 2011-06-28

      PDF
      603,41 kB
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Schweiz

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      SL20080A9011 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20080 schwarz
      SL20080A9011
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis*
      CHF 2.35
      / Stück *
      CHF 2.35
      / Stück *
    • 2
      SL20080AD1 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20080 Dekor Aluminium-farbig
      SL20080AD1
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis*
      CHF 5.70
      / Stück *
      CHF 5.70
      / Stück *
    • 3
      SL200809LED9011 - Geräteträger Hager für SL20080 schwarz mit Trafo 24V 30W
      SL200809LED9011
      Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis*
      CHF 222.00
      / Set *
      CHF 222.00
      / Set *
    • 4
      SL20080ACD5 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20080 Dekor Eiche-farbig
      SL20080ACD5
      Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm Dekor Eiche
      Preis*
      CHF 2.30
      / Stück *
      CHF 2.30
      / Stück *
    • 5
      SL20115AC9016 - Geräteträgerschürze universal tehalit für SL20115 verkehrsweiss
      SL20115AC9016
      Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x115mm verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 2.05
      / Stück *
      CHF 2.05
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group