The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • SL200552D4
    Sockelleistenkanal Hager tehalit SL, PVC hart, Oberteil
    EAN-Nr.
    4012740893954
    E-nr.
    127 640 282
    VPE
    18 meter
    Rabattgruppe
    V2

    Deckel Hager für SL20055 Dekor ki SL200552D4

    Preis*
    CHF 11.30
    / meter *
    CHF 11.30
    / meter *
    Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Deckel Hager für SL20055 Dekor ki

    SL200552D4

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recyclat 30% zu SL 20x55mm, 2 Kammern, schwarz
    CHF 5.20/ meter
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Über­g­angs­stü­ck/­An­schluss­stück für Sockel­leis­ten­kanal 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Über­g­angs­stü­ck/­An­schluss­stück für Sockel­leis­ten­kanal
    • SL200558D1

      Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium

      CHF 45.85  / Stück*
    • SL2005589011

      Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz

      CHF 19.85  / Stück*
    • SL2005581D1

      Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium

      CHF 25.85  / Stück*
    • SL20055819011

      Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz

      CHF 18.90  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      20 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Kirsch­baum
    • Ober­fläche
      Foliert
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      30 %
    Abde­ckung, Tür
    • Ober­teil mit Dichtlippe
      Ohne Dichtlippe
    Ausstat­tung
    • Mit Teppich­leiste
      Nein
    • Mit Schutz­folie
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200552D4
    PDF
    RoHS Report SL200552D4
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL200552D4 | Hager Schweiz

      Produktbild SL200552D4

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL200552D4 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SL200552D4

      Recy30% Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Kirsche

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Schweiz

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Schweiz

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group