Umschalter 2 polig Hand-0-Auto • SK211H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schalt- und Melde­ge­räte
            • Umschal­ter, Schlüs­sel­schalter und Zubehör
            • SK211H
            SK211H - REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 3TE Hand-0-Auto
            SK211H - REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 3TE Hand-0-Auto

            REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 3TE Hand-0-Auto

            SK211H

            SK211H - REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 3TE Hand-0-Auto
            SK211H - REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 3TE Hand-0-Auto
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 3TE Hand-0-Auto SK211H

            EAN-Nr.
            3250615619952
            E-nr.
            442 122 404
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            S2
            Preis*
            66.20 CHF
            / Stück *
             66.20 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              2
            • Polart
              2P
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              20 A
            • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
              8 kA
            Span­nung
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              660 - 660 V
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              690 V
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              3
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Abmes­sungen
            • Höhe
              85 mm
            • Tiefe
              64 mm
            Ausstat­tung
            • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
              0
            • Anzahl Öffner­kon­takte
              0
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -10 - 40 °C
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              1.5 - 10 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              1 - 6 mm²

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration SK211H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SK211H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild SK211H | Hager Schweiz

              Produktbild SK211H

            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Schweiz

              Declaration of conformity for Inverter / Switch

              Konformitätserklärung International 2021-10-13

              PDF
              133,67 kB
              Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Schweiz

              Declaration of conformity for Inverter / Switch

              Konformitätserklärung International 2019-11-04

              PDF
              115,04 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              SFB116 - REG-Wechselschalter Hager SFB 16A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 1TE
              SFB116
              Wechselschalter 1 polig 16A mittig Aus, Fusskontakt unten
              Preis*
               22.05 CHF
              / Stück *
               22.05 CHF
              / Stück *
            • 2
              SFB125 - REG-Wechselschalter Hager SFB 25A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 1TE
              SFB125
              Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten
              Preis*
               22.70 CHF
              / Stück *
               22.70 CHF
              / Stück *
            • 3
              SFB132 - REG-Wechselschalter Hager SFB 32A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 1TE
              SFB132
              Wechselschalter 1 polig 32A mittig Aus, Fusskontakt unten
              Preis*
               23.95 CHF
              / Stück *
               23.95 CHF
              / Stück *
            • 4
              SFB216 - REG-Wechselschalter Hager SFB 16A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 2TE
              SFB216
              Wechselschalter 2 polig 16A mittig Aus, Fusskontakt unten
              Preis*
               28.80 CHF
              / Stück *
               28.80 CHF
              / Stück *
            • 5
              SFB225 - REG-Wechselschalter Hager SFB 25A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 2TE
              SFB225
              Gruppenschalter 25A 2 Schließer 230V AC 2PLE
              Preis*
               32.50 CHF
              / Stück *
               32.50 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group