The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Umschal­ter, Schlüs­sel­schalter und Zubehör
    • SK211
    REG-Drehschalter Hager, Bemessungsstrom 20 A, Bemessungsspannung 400 V, Anzahl der Kontakte als Schliesser 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite in Teilungseinheiten 3
    EAN-Nr.
    3250615612113
    E-nr.
    442 122 304
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    S2
    • Umschal­ter, Schlüs­sel­schalter und Zubehör

    REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 3TE SK211

    Preis*
    CHF 71.00
    / Stück *
    CHF 71.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 3TE

    SK211

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Wech­sel­schalter
    • Polart
      2P
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      20 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      8 kA
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      660 - 660 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 40 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 6 mm²

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration SK211
    PDF
    Hager RoHS Report SK211
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SK211 | Hager Schweiz

      Produktbild SK211

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SK211 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SK211

      Umschalter 2 polig

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Schweiz

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Konformitätserklärung International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
      Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Schweiz

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Konformitätserklärung International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      SFL125 - REG-Wechselschalter Hager SFL 25A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 1TE
      SFL125
      Wechselschalter 1 polig 25A, Fusskontakt unten
      Preis*
      CHF 27.95
      / Stück *
      CHF 27.95
      / Stück *
    • 2
      SFL225 - REG-Wechselschalter Hager SFL 25A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 2TE
      SFL225
      Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE
      Preis*
      CHF 32.90
      / Stück *
      CHF 32.90
      / Stück *
    • 3
      SFL116 - REG-Wechselschalter Hager SFL 16A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 1TE
      SFL116
      Wechselschalter 1 polig 16A, Fusskontakt unten
      Preis*
      CHF 20.45
      / Stück *
      CHF 20.45
      / Stück *
    • 4
      SFB125 - REG-Wechselschalter Hager SFB 25A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 1TE
      SFB125
      Wechselschalter 1 polig 25A mittig Aus, Fusskontakt unten
      Preis*
      CHF 24.35
      / Stück *
      CHF 24.35
      / Stück *
    • 5
      SFB225 - REG-Wechselschalter Hager SFB 25A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 2TE
      SFB225
      Gruppenschalter 25A 2 Schließer 230V AC 2PLE
      Preis*
      CHF 34.90
      / Stück *
      CHF 34.90
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group