The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Umschal­ter, Schlüs­sel­schalter und Zubehör
    • SFT140
    REG-Wechselschalter Hager, Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsspannung 230 V, Anzahl der Kontakte als Schliesser 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite in Teilungseinheiten 1
    EAN-Nr.
    3250615510914
    E-nr.
    437 403 184
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    S2
    • Umschal­ter, Schlüs­sel­schalter und Zubehör

    REG-Wechselschalter Hager 40A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 1TE SFT140

    Preis*
    CHF 27.20
    / Stück *
    CHF 27.20
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Wechselschalter Hager 40A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 1TE

    SFT140

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Wech­sel­schalter
    • Polart
      1P
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      40 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      0,60 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      40 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      40 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      40 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      40 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC60947-3
      0,48 kA
    • zul. Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
      0,60 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      200000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
      25000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
      25000
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      2,10 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      2,10 W
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Hager REACH declaration SFT140
    PDF
    Hager RoHS Report SFT140
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SFT140 | Hager Schweiz

      Produktbild SFT140

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SFT140 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SFT140

      Wechselschalter 1 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben

      PDF
    • Produktlizenz

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Schweiz

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      SFT240 - REG-Wechselschalter Hager 40A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 2TE
      SFT240
      Wechselschalter 2 polig 40A mittig Aus, Fusskontakt oben
      Preis*
      CHF 39.10
      / Stück *
      CHF 39.10
      / Stück *
    • 2
      SFM125 - REG-Wechselschalter Hager 25A 230V 1 Schliesser 1 Öffner 0 Wechsler 1TE
      SFM125
      Wechselschalter 25A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE
      Preis*
      CHF 22.40
      / Stück *
      CHF 22.40
      / Stück *
    • 3
      SK001 - Ersatzschlüssel Hager SK001, für Schlüsselschalter SK606, 2 Stück
      SK001
      2 Schlüssel f.Schlüsselschalter, Ersatzteil
      Preis*
      CHF 39.85
      / Stück *
      CHF 39.85
      / Stück *
    • 4
      SFL225 - REG-Wechselschalter Hager SFL 25A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 2 Wechsler 2TE
      SFL225
      Wechselschalter 25A 2Wechsler 230VAC 2PLE
      Preis*
      CHF 32.90
      / Stück *
      CHF 32.90
      / Stück *
    • 5
      SFL116 - REG-Wechselschalter Hager SFL 16A 230V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 1TE
      SFL116
      Wechselschalter 1 polig 16A, Fusskontakt unten
      Preis*
      CHF 20.45
      / Stück *
      CHF 20.45
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group