The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SBN225
    REG-Ausschalter Hager, Bemessungsstrom 25 A, Bemessungsspannung 230 V, Anzahl der Kontakte als Schliesser 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite in Teilungseinheiten 1
    EAN-Nr.
    3250615510099
    E-nr.
    437 200 284
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    S2
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    REG-Ausschalter Hager 25A 230V 2 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 1TE SBN225

    Preis*
    CHF 20.70
    / St. *
    CHF 20.70
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    REG-Ausschalter Hager 25A 230V 2 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 1TE

    SBN225

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 product.page.accessories.products-available
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      CHF 15.40  / St.*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      CHF 30.65  / St.*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Ausschalter
    • Polart
      2P
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      25 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC60947-3
      0,52 kA
    • zul. Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
      0,37 kA
    • Bedingter Kurz­schluss­strom Inc mit Siche­rung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4
      3000A/50A gG
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      2
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      200000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
      25000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
      25000
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      1,80 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      0,90 W
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Hager REACH declaration SBN225
    PDF
    Hager RoHS Report SBN225
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SBN225 | Hager Schweiz

      Produktbild SBN225

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt SBN225 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SBN225

      Ausschalter 2 polig 25A

      PDF
    • Dokumentationen

      Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Schweiz

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Datenblatt en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Schweiz

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Schweiz

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      SBM225 - REG-Ausschalter Hager SBM 25A 230V 2 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler
      SBM225
      Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
      Preis*
      CHF 25.40
      / St. *
      CHF 25.40
      / St. *
    • 2
      SBN332 - REG-Ausschalter Hager 32A 400V 3 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 2TE
      SBN332
      Ausschalter 3 polig 32A
      Preis*
      CHF 30.50
      / St. *
      CHF 30.50
      / St. *
    • 3
      SBN316 - REG-Ausschalter Hager 16A 400V 3 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 2TE
      SBN316
      Ausschalter 3 polig 16A
      Preis*
      CHF 22.95
      / St. *
      CHF 22.95
      / St. *
    • 4
      SBT232 - REG-Ausschalter Hager SBT 32A 230V 2 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler
      SBT232
      Ausschalter 2 polig 32A mit Meldeleuchte
      Preis*
      CHF 25.65
      / St. *
      CHF 25.65
      / St. *
    • 5
      SVN411 - EB-Leuchttaster Hager 16A 230V 1 Schliesser 0 Öffner Knopf grau Kalotte grün 1TE
      SVN411
      Taster 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      Preis*
      CHF 27.55
      / St. *
      CHF 27.55
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group