The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SBN132
    REG-Ausschalter Hager, Bemessungsstrom 32 A, Bemessungsspannung 230 V, Anzahl der Kontakte als Schliesser 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite in Teilungseinheiten 1
    EAN-Nr.
    3250615510129
    E-nr.
    437 300 184
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    S2
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    REG-Ausschalter Hager 32A 230V 1 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 1TE SBN132

    Preis*
    CHF 16.50
    / Stück *
    CHF 16.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Ausschalter Hager 32A 230V 1 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 1TE

    SBN132

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      CHF 15.40  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      CHF 30.65  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Ausschalter
    • Polart
      1P
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      32 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      32 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      32 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      32 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      32 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC60947-3
      0,67 kA
    • zul. Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
      0,48 kA
    • Bedingter Kurz­schluss­strom Inc mit Siche­rung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      1
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      200000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
      25000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
      25000
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      1,50 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      1,50 W
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN132
    PDF
    RoHS report SBN132
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SBN132 | Hager Schweiz

      Produktbild SBN132

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SBN132 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SBN132

      Ausschalter 1 polig 32A

      PDF
    • Datenblatt

      Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Schweiz

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Datenblatt en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Produktlizenz

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Schweiz

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Schweiz

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      SVN452 - EB-Leuchttaster Hager 16A 230V 1 Schliesser 1 Öffner Knopf grau Kalotte rot 1TE
      SVN452
      Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE
      Preis*
      CHF 42.65
      / Stück *
      CHF 42.65
      / Stück *
    • 2
      SBN240 - REG-Ausschalter Hager 40A 400V 2 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 2TE
      SBN240
      Ausschalter 40A 2 Schließer 400V AC 2PLE
      Preis*
      CHF 35.05
      / Stück *
      CHF 35.05
      / Stück *
    • 3
      SVN123 - EB-Signallampe Hager LED orange 1TE 230VAC
      SVN123
      LED Leuchtmelder orange 230V AC 1PLE
      Preis*
      CHF 17.85
      / Stück *
      CHF 17.85
      / Stück *
    • 4
      SVN132 - EB-Leuchtmelder Hager LED rot 12 +48V  AC+DC 1PLE
      SVN132
      LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      Preis*
      CHF 19.60
      / St. *
      CHF 19.60
      / St. *
    • 5
      SBB232 - REG-Ausschalter Hager SBB 32A 230V 2 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler
      SBB232
      Ausschalter 2 polig 32A mit Meldeleuchte
      Preis*
      CHF 25.65
      / Stück *
      CHF 25.65
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group