The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S1-SD
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Sammelschienenabdeckung SILAS Gr.1, Abdeckung für oben und einer für unten S1-SD

EAN-Nr.
7611919238489
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 4.40 CHF
/ Stück *
 4.40 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Sammelschienenabdeckung SILAS Gr.1, Abdeckung für oben und einer für unten

S1-SD

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 6 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT153

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Schraubanschluss M10

     473.00 CHF  / Stück*
  • LT152

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10

     473.00 CHF  / Stück*
  • S1R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr.DIN1 250A mit Rahmenklemme rm, sm, se 150 mm²

     240.00 CHF  / Stück*
  • SR1R

    Sicherungslasttrennschalter SILAS NH1/60mm, 250A, Rahmenklemme 150mm²

     326.00 CHF  / Stück*
  • SR1SU

    NH1-Sicherungslasttrennschalter 250A 60mm Einbautiefe 70mm M10 SU

     556.00 CHF  / Stück*
  • SR1ZA

    Sicherungslastrennschalter SILAS NH1/60mm zusätzlichem Kabelabgang oben M10

     350.00 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S1-SD
PDF
Hager RoHS report S1-SD
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S1-SD | Hager Schweiz

    Produktbild S1-SD

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S1-SD | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S1-SD

    Sammelschienenabdeckung SILAS Gr.1, Abdeckung für oben und einer für unten

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LT050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Rahmenklemme 70mm²
    LT050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene
    Preis*
     115.50 CHF
    / Stück *
     115.50 CHF
    / Stück *
  • 2
    LT052 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Abgang Schraube M8
    LT052
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene
    Preis*
     112.50 CHF
    / Stück *
     112.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    LT150 - NHS-Lasttrenner Hager DIN1 690VAC 250A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT150
    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     348.00 CHF
    / Stück *
     348.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LT250 - NHS-Lasttrenner Hager DIN2 690VAC 400A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT250
    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     422.00 CHF
    / Stück *
     422.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LT350 - NHS-Lasttrenner Hager DIN3 690VAC 630A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT350
    Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     599.00 CHF
    / Stück *
     599.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group