The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • S00-SD
    EAN-Nr.
    7611919238472
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    23

    Sammelschienenabdeckung SILAS Gr.00, Abdeckung für oben und einer für unten S00-SD

    Preis*
    CHF 3.05
    / Stück *
    CHF 3.05
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenabdeckung SILAS Gr.00, Abdeckung für oben und einer für unten

    S00-SD

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    Abmes­sungen
    • Höhe
      26,5 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      105,6 mm
    Funk­ti­onen
    • Art des Zube­hörs für Sammel­schienen
      Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung Schiene

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration S00-SD
    PDF
    Hager RoHS report S00-SD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild S00-SD | Hager Schweiz

      Produktbild S00-SD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt S00-SD | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt S00-SD

      Sammelschienenabdeckung SILAS Gr.00, Abdeckung für oben und einer für unten

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Zertifikat für S0xx, S1xx, S2xx, S3xx, SRxx - Sicherungslastrrennschalter (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

      Zertifikat für S0xx, S1xx, S2xx, S3xx, SRxx - Sicherungslastrrennschalter (DE, Stand: 04.2016)

      Konformitätserklärung International 2019-01-07

      PDF
      669,08 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group