The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • REV512X
    EAN-Nr.
    3599430029790
    E-nr.
    964 700 249
    VPE
    1 Stück

    Aussenstation Video Hager elcom.one 2 Wohnungen, für Fingerprintleser Edelstahl REV512X

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aussenstation Video Hager elcom.one 2 Wohnungen, für Fingerprintleser Edelstahl

    REV512X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edel­stahl
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Dicke Putz­aus­gleich
      17 mm
    • Mate­ri­a­l­stärke
      2 mm
    • Höhe
      295,80 mm
    • Breite
      133,50 mm
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      2
    • Ruftaster Schliess­zeit
      3 s
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Texte
    • Beschrif­tung
      Namens­schild­wechsel von vorne ohne Spezi­al­werk­zeug
    • Beleuch­tung
      Lang­le­bige, homo­gene weisse LED Ruftas­ten­-Hin­ter­leuch­tung, LED Nacht­be­leuch­tung für Kamera
    • Schutz
      Laut­spre­cher und Mikrofon mit Durch­sto­ss­schutz
    • Monta­geart
      Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster
    • Dich­tung
      Mit Fugen­dich­tungs­band

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration REV512X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REV512X | Hager Schweiz

      Produktbild REV512X

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt REV512X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REV512X

      Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE für Fingerprintleser-Einbau

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für REQ001X, REV000X, REV111X, REV511X - Aussenstationen AUDIO, 2Draht, one (Stand: 11.2018) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für REQ001X, REV000X, REV111X, REV511X - Aussenstationen AUDIO, 2Draht, one (Stand: 11.2018)

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-11-07

      PDF
      58,07 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-02-04

      PDF
      1,04 MB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-02-03

      PDF
      1,47 MB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group