The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Hager intercom IP - 2Draht
    • Hager intercom - Aussen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REH300X
    Anschlussstecker Hager elcom.one/elcom.home/elcom.modesta, 2-Draht
    EAN-Nr.
    3599430013904
    E-nr.
    964 910 099
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • Hager intercom - Aussen­sta­ti­onen und Zubehör

    Anschlussstecker Hager 2-Draht elcom.one/home/modesta, grün REH300X

    Preis*
     6.75 CHF
    / Stück *
     6.75 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussstecker Hager 2-Draht elcom.one/home/modesta, grün

    REH300X

    • Technische Merkmale
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Kabel
    • Kabel­länge
      0,09 m
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Flach­kabel mit 2 Buchsen

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REH300X | Hager Schweiz

      Produktbild REH300X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REH300X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REH300X

      Bus Anschlussstecker

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      REH311X - Tastenexpander Hager Audio-Bus, 16 Teilnehmer
      REH311X
      Taster-Expander bis 16 Teilnehmer Einbau
      Preis*
       43.75 CHF
      / Stück *
       43.75 CHF
      / Stück *
    • 2
      REN232X - Code-Tastatur-Modul Hager elcom.modesta für Türsprechanlage, Edelstahl
      REN232X
      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      Preis*
       527.00 CHF
      / Stück *
       527.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      REH012X - Namensschild-Einlage Hager elcom.modesta zu REN00xX, weiss
      REH012X
      AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      Preis*
       9.95 CHF
      / Stück *
       9.95 CHF
      / Stück *
    • 4
      REH014X - Namensschild-Schlüssel Hager elcom.modesta zu REN00xX, Edelstahl
      REH014X
      AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      Preis*
       3.65 CHF
      / Stück *
       3.65 CHF
      / Stück *
    • 5
      REH101X - Demontagewerkzeug Hager REH101X elcom.modesta UP, für Türsprechanlage
      REH101X
      Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
      Preis*
       19.15 CHF
      / Stück *
       19.15 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group