The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Sets
    • 2Draht Audio-­Sets ONE
    • REB421S
    AP-Audio-Set Hager elcom.start
    EAN-Nr.
    3599430027666
    E-nr.
    964 200 202
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • 2Draht Audio-­Sets ONE

    AP-Audio-Set Hager elcom.start für 2 Wohnungen REB421S

    Preis*
     1’027.00 CHF
    / Stück *
     1’027.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Audio-Set Hager elcom.start für 2 Wohnungen

    REB421S

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Aussen­be­reich Montage auf
      Aufputz
    • Innen­be­reich Montage auf
      Aufputz
    Ausstat­tung
    • Werk­stoff Aussen­sta­tion
      Edel­stahl
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration REB421S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REB421S | Hager Schweiz

      Produktbild REB421S

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt REB421S | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REB421S

      Audio-Set 2 WE 2-Draht ELCOM.ONE Edelstahl AP/ELCOM.TOUCH ultraweiss matt eckig

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      3
    • 1
      REB121S - UP-Audio-Set Hager elcom.start für 1 Wohnung
      REB121S
      Audio-Set 1 WE 2-Draht ELCOM.ONE Edelstahl UP/ELCOM.TOUCH ultraweiss matt eckig
      Preis*
       880.00 CHF
      / Stück *
       880.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      REB221S - UP-Audio-Set Hager elcom.start für 2 Wohnungen
      REB221S
      Audio-Set 2 WE 2-Draht ELCOM.ONE Edelstahl UP/ELCOM.TOUCH ultraweiss matt eckig
      Preis*
       1’009.00 CHF
      / Stück *
       1’009.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      REB321S - AP-Audio-Set Hager elcom.start für 1 Wohnung
      REB321S
      Audio-Set 1 WE 2-Draht ELCOM.ONE Edelstahl AP/ELCOM.TOUCH ultraweiss matt eckig
      Preis*
       897.00 CHF
      / Stück *
       897.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group