The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • Sammel­schie­nen­klemmen
    • R-K16/10
    Anschlussklemme Hager R-K16/10
    EAN-Nr.
    7611919053846
    E-nr.
    847 990 246
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    20
    • Sammel­schie­nen­klemmen
    • weber.mul­ti­line
    • Mehr sehen

    Anschlussklemme Hager Schienendicke 10mm Kabelquerschnitt 1.5…16mm² R-K16/10

    Preis*
     2.85 CHF
    / Stück *
     2.85 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussklemme Hager Schienendicke 10mm Kabelquerschnitt 1.5…16mm²

    R-K16/10

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      4 - 4 Nm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration R-K16/10
    PDF
    Hager RoHS report R-K16/10
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild R-K16/10 | Hager Schweiz

      Produktbild R-K16/10

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt R-K16/10 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt R-K16/10

      Leiter-Anschlussklemme für 10mm Sammelschiene 1.5-16mm²

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KS30C - Sammelschienenklemme Hager 150…300mm², für 20/30×5/10mm für Cu und Al
      KS30C
      Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter
      Preis*
       43.60 CHF
      / Stück *
       43.60 CHF
      / Stück *
    • 2
      K96L - Sammelschienenklemme Hager 16…120mm², für Cu 12×10mm
      K96L
      Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12-x10mm, für Cu-Leiter
      Preis*
       12.60 CHF
      / Stück *
       12.60 CHF
      / Stück *
    • 3
      K96T - Sammelschienenklemme Hager 4…35mm², für Cu 12×5mm
      K96T
      Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis*
       3.75 CHF
      / Stück *
       3.75 CHF
      / Stück *
    • 4
      KW35ST - Sammelschienenklemme Hager 16…35mm², für 10×3mm
      KW35ST
      Sammelschienenklemme 16-35mm² für N- Sammelschiene KW1NBB
      Preis*
       5.35 CHF
      / Stück *
       5.35 CHF
      / Stück *
    • 5
      K96R - Sammelschienenklemme Hager 1.5…16mm², für Cu 12×5mm, abgesenkt
      K96R
      Sammelschienenklemme 6 - 70mm², für Sammelschienen 12x5mm, Etagenklemme
      Preis*
       24.30 CHF
      / Stück *
       24.30 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group