The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Anschluss­technik
  • Sammel­schie­nen­klemmen
  • R-K120/10
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Anschlussklemme Hager Schienendicke 10mm Kabelquerschnitt 16…120mm² R-K120/10

Anschlussklemme Hager R-K120/10
EAN-Nr.
7611919053921
E-nr.
847 990 206
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
20
Preis*
 7.65 CHF
/ Stück *
 7.65 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Anschlussklemme Hager Schienendicke 10mm Kabelquerschnitt 16…120mm²

R-K120/10

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    6 - 6 Nm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager REACH declaration R-K120/10
PDF
Hager RoHS report R-K120/10
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild R-K120/10 | Hager Schweiz

    Produktbild R-K120/10

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt R-K120/10 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt R-K120/10

    Leiter-Anschlussklemme für 10mm Sammelschiene 16-120mm²

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    KS24C - Sammelschienenklemme Hager 95…185mm², für 20/30×5/10mm für Cu&Al
    KS24C
    Sammelschienenklemme 95-185mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter
    Preis*
     34.35 CHF
    / Stück *
     34.35 CHF
    / Stück *
  • 2
    K96L - Sammelschienenklemme Hager 16…120mm², für Cu 12×10mm
    K96L
    Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12-x10mm, für Cu-Leiter
    Preis*
     12.60 CHF
    / Stück *
     12.60 CHF
    / Stück *
  • 3
    K96T - Sammelschienenklemme Hager 4…35mm², für Cu 12×5mm
    K96T
    Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    Preis*
     3.75 CHF
    / Stück *
     3.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    KS30C - Sammelschienenklemme Hager 150…300mm², für 20/30×5/10mm für Cu und Al
    KS30C
    Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter
    Preis*
     43.60 CHF
    / Stück *
     43.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    K96C - Sammelschienenklemme Hager 2.5…35mm², für Cu 12×5mm
    K96C
    Sammelschienenklemme 2, 5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
    Preis*
     3.95 CHF
    / Stück *
     3.95 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group