The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­ver­ti­group und Zubehör
  • LVZMGB
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Schublade für Bolzenanschluss zu NH1-NH3 LVZMGB

EAN-Nr.
7611919368261
VPE
1 Set
Rabattgruppe
52
Preis*
 10.05 CHF
/ Set *
 10.05 CHF
/ Set *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Schublade für Bolzenanschluss zu NH1-NH3

LVZMGB

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 10 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSG1BE

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 1-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     358.00 CHF  / Stück*
  • LVSG1BP

    NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     364.00 CHF  / Stück*
  • LVSG2BE

    NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     383.00 CHF  / Stück*
  • LVSG2BP

    NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     398.00 CHF  / Stück*
  • LVSG3BE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     413.00 CHF  / Stück*
  • LVSG3BP

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     420.00 CHF  / Stück*
  • LVSR2BE

    NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     415.00 CHF  / Stück*
  • LVSR2BP

    NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     423.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3BE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     450.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3BP

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     452.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH1-NH3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZMGB
PDF
Hager RoHS report LVZMGB
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZMGB | Hager Schweiz

    Produktbild LVZMGB

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZMGB | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LVZMGB

    Schublade für Bolzenanschluss zu NH1-NH3

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
    Preis*
     64.00 CHF
    / Stück *
     64.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    LVZ00RATV185
    Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    Preis*
     48.70 CHF
    / Stück *
     48.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    LVZITFL - Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    LVZITFL
    Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    Preis*
     29.85 CHF
    / Stück *
     29.85 CHF
    / Stück *
  • 4
    LVZ00TB - Berührungsschutz
    LVZ00TB
    Berührungsschutz
    Preis*
     7.60 CHF
    / Stück *
     7.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
    Preis*
     61.40 CHF
    / Stück *
     61.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group