The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • LVZ3SU
    Schaltdeckel Hager, Gr.3, 3 polig, mit Sicherungsüberwachung
    EAN-Nr.
    4049857190621
    E-nr.
    947 990 949
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    52
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör

    Schaltdeckel Hager zu weber.vertigroup DIN3 3-polig mit Sicherungsüberwachung LVZ3SU

    Preis*
     287.00 CHF
    / Stück *
     287.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schaltdeckel Hager zu weber.vertigroup DIN3 3-polig mit Sicherungsüberwachung

    LVZ3SU

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 7 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LVSG3AP

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Stahl-Einlegeklemme

       472.00 CHF  / Stück*
    • LVSG3BP

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

       435.00 CHF  / Stück*
    • LVSG3CP

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

       423.00 CHF  / Stück*
    • LVSG3CPK

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Sammelschienenklemme

       467.00 CHF  / Stück*
    • LVSR3BP

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

       468.00 CHF  / Stück*
    • LVSR3CP

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

       460.00 CHF  / Stück*
    • LVSR3VP

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar V-Anschluss rostfrei

       482.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration LVZ3SU
    PDF
    Hager RoHS report LVZ3SU
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ3SU | Hager Schweiz

      Produktbild LVZ3SU

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ3SU | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZ3SU

      Schaltdeckel Gr.3 3-polig mit elektronischer Sicherungsüberwachung

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-CH, en-GB 2024-08-29 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung de-CH, en-GB 2024-08-29

      PDF
      366,80 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZKR - Sammelschienenklemme zu Reserveplatzabdeckung
      LVZKR
      Sammelschienenklemme zu Reserveplatzabdeckung
      Preis*
       25.35 CHF
      / Set *
       25.35 CHF
      / Set *
    • 2
      LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
      Preis*
       64.70 CHF
      / Stück *
       64.70 CHF
      / Stück *
    • 3
      LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      LVZ00RATV185
      Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      Preis*
       49.25 CHF
      / Stück *
       49.25 CHF
      / Stück *
    • 4
      LVZ00TB - Berührungsschutz
      LVZ00TB
      Berührungsschutz
      Preis*
       7.70 CHF
      / Stück *
       7.70 CHF
      / Stück *
    • 5
      LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
      LVZ00DA100-185
      Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
      Preis*
       62.10 CHF
      / Stück *
       62.10 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group