Steckdosenleiste mit 2x Steckdosen Typ13 LVM-SGMT13
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennstrom13 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc10 kA
-
Anschluss-/SteckertypAnschluss mit Kabelschuh
-
MontageartAnreihbar
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Schutzart IPIP20
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stossspannungsfestigkeit4 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
Höhe588 mm
-
Tiefe78 mm
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVM-SGMT13
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVM-SGMT13
Steckdosenleiste mit 2x Steckdosen Typ13
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für LVM-SGMT13 - Steckdosenleiste (DE-EN-FR, Stand: 08.2018)
Montageanleitung International 2018-08-20
PDF1,98 MB