The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LV8Z00W150K05SGR
    Stromwandler 1-polig zu fv+, DIN00/ 185mm, 150/5 A, 2.5VA, Kl. 0.5, geeicht, Umgekehrte Version = Stromfluss von Lastschaltleiste zu Sammelschienensystem
    EAN-Nr.
    7611919081061
    E-nr.
    947 900 469
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    67
    • fv+ und Zubehör

    Stromwandler 1-polig zu fv+ DIN00/ 185mm 150/5A 2.5VA Kl. 0.5 geeicht verkehrt LV8Z00W150K05SGR

    Preis*
    CHF 83.30
    / Stück *
    CHF 83.30
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stromwandler 1-polig zu fv+ DIN00/ 185mm 150/5A 2.5VA Kl. 0.5 geeicht verkehrt

    LV8Z00W150K05SGR

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      0.5 S
    Leis­tung
    • Leis­tung
      2,50 VA
    Abmes­sungen
    • Durch­messer der Öffnung
      21 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      50 mm
    • Höhe der Öffnung
      12,50 mm
    • Breite der Öffnung
      21 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Draht­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Steh­wech­sel­span­nung (Effek­tiv­wert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Isolier­stoff­klasse
      E
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­mal­strom Primär­seite
      150 A
    • Maxi­mal­strom Sekun­där­seite
      5 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeit­strom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8Z00W150K05SGR | Hager Schweiz

      Produktbild LV8Z00W150K05SGR

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8Z00W150K05SGR | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LV8Z00W150K05SGR

      Stromwandler Kl.0.5s 150/5A; 2.5VA - geeicht

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2026-01-12 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2026-01-12

      PDF
      3,92 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung de-DE 2026-01-19 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung de-DE 2026-01-19

      PDF
      193,00 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-20 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-20

      PDF
      347,59 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZW300K05 - Stromwandler Hager 1-polig zu weber.vertigroup DIN1…3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5
      LVZW300K05
      Stromwandler E_ für LV NH1-3 300/5A 2, 5VA Klasse 0, 5S CH
      Preis*
      CHF 94.20
      / Stück *
      CHF 94.20
      / Stück *
    • 2
      LVZW400 - Stromwandler Hager 1-polig zu weber.vertigroup DIN1…3 400/5A 5VA Klasse 1
      LVZW400
      Stromwandler für LV NH1-3 400/5A 5VA Klasse 1
      Preis*
      CHF 55.20
      / Stück *
      CHF 55.20
      / Stück *
    • 3
      LVZWE400 - Stromwandler Hager 1-polig zu weber.vertigroup DIN1…3 400/1A 5VA Klasse 1
      LVZWE400
      Stromwandler für LV NH1-3 400/1A 5VA Klasse 1
      Preis*
      CHF 83.20
      / Stück *
      CHF 83.20
      / Stück *
    • 4
      LVZW150 - Stromwandler Hager 1-polig zu weber.vertigroup DIN1…3 150/5A 2.5VA Klasse 1
      LVZW150
      Stromwandler für LV NH1-3 150/5A 2, 5VA Klasse 1
      Preis*
      CHF 55.20
      / Stück *
      CHF 55.20
      / Stück *
    • 5
      LVZW250 - Stromwandler Hager 1-polig zu weber.vertigroup DIN1…3 250/5A 5VA Klasse 1
      LVZW250
      Stromwandler für LV NH1-3 250/5A 5VA Klasse 1
      Preis*
      CHF 55.20
      / Stück *
      CHF 55.20
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group