The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LV8YW
    Bezeichnungsschild zu fv+, DIN1-3, unbeschriftet
    EAN-Nr.
    3250617654548
    E-nr.
    947 900 319
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    62
    • fv+ und Zubehör

    Bezeichnungsschild zu fv+ DIN1-3 unbeschriftet LV8YW

    Preis*
    CHF 5.35
    / Stück *
    CHF 5.35
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bezeichnungsschild zu fv+ DIN1-3 unbeschriftet

    LV8YW

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      91 mm
    • Höhe
      0,30 mm
    • Breite
      36 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • Werk­stoff
      Papier
    • Zuge­hö­rige Serien
      fv+ 800 A; 1260 A | NH3 178-210 mm 1-polig | M12-Klemme, fv+ 800 A; 1260 A | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme, fv+ 800 A; 1260 A | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme, fv+ 910 A; 1820 A | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme, fv+ 910 A; 1820 A | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme, fv+ 1000 A; 2000 A | NH3 178-210 mm 1-polig | M12-Klemme, fv+ 1000 A; 2000 A | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme, fv+ 1000 A; 2000 A | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme, fv+ bis zu 630 A | NH1 185 mm 1-polig | Klem­m­an­schluss, fv+ bis zu 630 A | NH1 185 mm 1-polig | M12-Klemme, fv+ bis zu 630 A | NH1 185 mm 3-polig | Klem­m­an­schluss, fv+ bis zu 630 A | NH1 185 mm 3-polig | M12-Klemme, fv+ bis zu 630 A | NH2 178-210 mm 3-polig | M12-Klemme, fv+ bis zu 630 A | NH2 185 mm 1-polig | Klemm­klemme, fv+ bis zu 630 A | NH2 185 mm 1-polig | M12-Klemme, fv+ bis zu 630 A | NH2 185 mm 3-polig | Klemm­klemme, fv+ bis zu 630 A | NH2 185 mm 3-polig | M12-Klemme, fv+ bis zu 630 A | NH3 178-210 mm 1-polig | M12-Klemme, fv+ bis zu 630 A | NH3 178-210 mm 3-polig | M12-Klemme, fv+ bis zu 630 A | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme, fv+ bis zu 630 A | NH3 185 mm 3-polig | Klem­m­an­schluss, fv+ bis zu 630 A | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8YW
    PDF
    RoHS Report LV8YW
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8YW | Hager Schweiz

      Produktbild LV8YW

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8YW | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LV8YW

      NH1-3 Bezeichnungsschild als Ersatz für Infoträger und Beschriftungsträger 50 St

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-04-28 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE 2026-04-28

      PDF
      52,04 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-04-28 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB 2026-04-28

      PDF
      39,54 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR 2026-04-28 | Hager Schweiz

      Montageanleitung fr-FR 2026-04-28

      PDF
      49,85 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZKR - Sammelschienenklemme zu Reserveplatzabdeckung
      LVZKR
      Sammelschienenklemme zu Reserveplatzabdeckung
      Preis*
      CHF 27.15
      / Set *
      CHF 27.15
      / Set *
    • 2
      LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
      Preis*
      CHF 69.30
      / Stück *
      CHF 69.30
      / Stück *
    • 3
      LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      LVZ00RATV185
      Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      Preis*
      CHF 52.70
      / Stück *
      CHF 52.70
      / Stück *
    • 4
      LVZAW - Clip seitlich Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Seitlicher Abstützwinkel fv+ / LV für die Befestigung der Blendstreifenprofile
      Preis*
      CHF 9.05
      / Set *
      CHF 9.05
      / Set *
    • 5
      LVZ00BTS - Beschriftungsträger Hager zu weber.vertigroup DIN00 ohne Bezeichnungsschild
      LVZ00BTS
      Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm
      Preis*
      CHF 4.20
      / Stück *
      CHF 4.20
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group