NH-Sicherung Hager DIN1c 400VAC 125A gG/gL Doppelkennmelder rostgeschützt LNH1125M4
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
AuslösecharakteristikgG
-
SicherungsgrösseNH1C
-
SicherungscharakteristikgG
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz400 - 400 V
-
Nennstrom125 A
-
IsoliertNein
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1100 kA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom8,20 W
-
Höhe55 mm
-
Breite135 mm
-
Tiefe30 mm
-
StandardIEC 60269-2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LNH1125M4
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt LNH1125M4
NH-Sicherungseinsatz NH1c gG 400V 125A Doppelkennmelder Lasche spannungsführend
PDF -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-21
PDF245,16 kB