NH-Sicherung Hager DIN1c 400VAC 50A gG/gL Doppelkennmelder rostgeschützt LNH1050M4
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
SicherungsgrösseNH1C
-
SicherungscharakteristikgG
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz400 - 400 V
-
Nennstrom50 A
-
IsoliertNein
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1100 kA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom5 W
-
Höhe55 mm
-
Breite135 mm
-
Tiefe30 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LNH1050M4
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LNH1050M4
NH-Sicherungseinsatz NH1c gG 400V 50A Doppelkennmelder Lasche spannungsführend
PDF -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2021-02-10
PDF108,01 kB