The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
    • System teha­lit.BRN - Brüs­tungs­kanal mit Drei­kam­mer­system
    • L4950VCHR
    EAN-Nr.
    4012740259866
    E-nr.
    127 569 012
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    V1
    • System teha­lit.BRN - Brüs­tungs­kanal mit Drei­kam­mer­system
    • System teha­lit.BR - Brüs­tungs­kanal
    • Mehr sehen

    Tragring Legrand Q45 verchromt L4950VCHR

    Preis*
    CHF 1.90
    / St. *
    CHF 1.90
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Tragring Legrand Q45 verchromt

    L4950VCHR

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Mosaïc 45
    Funk­ti­onen
    • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration L4950VCHR
    PDF
    Hager RoHS report L4950VCHR
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L4950VCHR | Hager Schweiz

      Produktbild L4950VCHR

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt L4950VCHR | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt L4950VCHR

      Tragring Legrand Q45 verchromt

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal tehalit OT 80mm verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis*
      CHF 15.95
      / Meter *
      CHF 15.95
      / Meter *
    • 2
      BR652106D9011 - Abschlussplatte Hager BR 65×210mm Oberteile 2×80mm halogenfrei schwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis*
      CHF 34.65
      / St. *
      CHF 34.65
      / St. *
    • 3
      BR6517069011 - Abschlussplatte Hager BR 65×170mm Oberteil 80mm halogenfrei schwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis*
      CHF 18.20
      / St. *
      CHF 18.20
      / St. *
    • 4
      BR6513069011 - Abschlussplatte Hager BR 65×130mm Oberteil 80mm halogenfrei schwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis*
      CHF 17.50
      / St. *
      CHF 17.50
      / St. *
    • 5
      BR6510069011 - Abschlussplatte Hager BR 65×100mm Oberteil 80mm halogenfrei schwarz
      BR6510069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis*
      CHF 16.80
      / St. *
      CHF 16.80
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group