The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Decken- und Bode­n­an­schluss­säulen
    • Decke­n­an­schluss­säulen - Stan­dard - DA
    • L1840
    Spannteilabdeckung Hager tehalit, für Deckenanschlusssäule DA 200
    EAN-Nr.
    4012740212519
    E-nr.
    127 993 822
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    V1
    • Decke­n­an­schluss­säulen - Stan­dard - DA

    Spannteilabdeckung Hager zu tehalit DA200 anthrazit L1840

    Preis*
    CHF 72.50
    / Set *
    CHF 72.50
    / Set *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Spannteilabdeckung Hager zu tehalit DA200 anthrazit

    L1840

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Schwarz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    Hager REACH declaration L1840
    PDF
    Hager RoHS Report L1840
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L1840 | Hager Schweiz

      Produktbild L1840

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L1840 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt L1840

      Kaschierung für Spannteil zu Deckenanschlusssäule DA 200

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      DAS28031009016 - Deckenanschlusssäule tehalit DA200 2× Flextechnik H=3.05m verkehrsweiss
      DAS28031009016
      Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3, 1-3, 4m DA200 L=3, 05m verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 1’634.00
      / Stück *
      CHF 1’634.00
      / Stück *
    • 2
      L5805 - Erdungs-Set für Säule tehalit DA200
      L5805
      Erdungsset für tehalit.DA 200
      Preis*
      CHF 18.05
      / Stück *
      CHF 18.05
      / Stück *
    • 3
      DAS2803400ELN - Deckenanschlusssäule tehalit DA200 2× Spanntechnik 3.4…3.7m Aluminium eloxiert
      DAS2803400ELN
      Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3, 4-3, 7m Alu DA200 L=3, 35m eloxiert
      Preis*
      CHF 1’357.00
      / Stück *
      CHF 1’357.00
      / Stück *
    • 4
      DAS8031009016 - Deckenanschlusssäule tehalit DA200 1× Flextechnik H=3.05m verkehrsweiss
      DAS8031009016
      Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3, 1-3, 4m DA200 L=3, 05m verkehrsweiß
      Preis*
      CHF 1’023.00
      / Stück *
      CHF 1’023.00
      / Stück *
    • 5
      DAC809011 - Deckenabdeckung Hager zu tehalit DA200 1× dunkelgrau
      DAC809011
      Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 graphitschwarz
      Preis*
      CHF 49.55
      / Stück *
      CHF 49.55
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group