![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Verbindungsleitung,500mm,schwarz, 6mm²,mit Stecker, für Phasenblock-Stecksysteme KZ052
EAN-Nr.
3250613960520
E-nr.
157 982 014
VPE
12 PCEs
Rabattgruppe
K3
CHF 8.80
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Verbindungsleitung Schwarz , 63 A, 10 mm², L = 500 mm
Technische Merkmale
Werkstoff
-
Farbeschwarz
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild KZ052
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für KZ052
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für KZ052
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com