The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • KJ85B

Einspeiseelement Hager 1×160A N KJ85B

Einspeiseelement Hager, Einbautiefe 44 mm
EAN-Nr.
3250613802899
E-nr.
814 992 204
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
L2
Preis*
 32.50 CHF
/ Stück *
 32.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Einspeiseelement Hager 1×160A N

KJ85B

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Vertei­ler­bau­gruppe Sammel­schienen 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 9 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Vertei­ler­bau­gruppe Sammel­schienen
  • KJ85A

    Kupferschieneneinspeisung PH 160A

     32.50 CHF  / Stück*

Passend zu

  • KJ85A

    Kupferschieneneinspeisung PH 160A

     32.50 CHF  / Stück*
  • LM120

    Sicherungssockel DII 25A mit Frontabdeckung für Einbautiefe 44mm NT unten

     20.65 CHF  / Stück*
  • LM121

    Sicherungssockel DII 25A mit Frontabdeckung & N-trenner T= 44mm NT unten

     30.05 CHF  / Stück*
  • LM126

    Sicherungssockel DII 25A mit Frontabdeckung rund für Einbautiefe 51mm NT unten

     20.25 CHF  / Stück*
  • LM127

    Sicherungssockel DII 25A mit Frontabdeckung rund & N-Trenner T=51mm NT unten

     30.05 CHF  / Stück*
  • LM130

    Sicherungssockel DIII 63A mit Frontabdeckung für Einbautiefe 44mm NT unten

     28.70 CHF  / Stück*
  • LM131

    Sicherungssockel DIII 63A Frontabdeckung & Neutralleitertrenner 44mm NT unten

     43.05 CHF  / Stück*
  • LM133

    Sicherungssockel DIII 63A mit Frontabdeckung rund für Einbautiefe 44mm NT unten

     28.70 CHF  / Stück*
  • LM134

    Sicherungssockel DIII 63A mit Frontabdeckung rund für Einbautiefe 44mm NT unten

     43.05 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KJ85B
PDF
Hager RoHS Report KJ85B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KJ85B | Hager Schweiz

    Produktbild KJ85B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KJ85B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt KJ85B

    Kupferschieneneinspeisung N 160A

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group