Messingschienenverteiler 125A, 4polig, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1,5-16² KJ125B

EAN-Nr.
3250613803568
E-nr.
157 444 109
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
CHF 149.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4 P
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    10
Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    64 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    64 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    96 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    170 mm
Werk­stoff
  • Messing­ge­wicht des Produktes
    260 g
Montage
  • Dreh­mo­ment
    2,5Nm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1,5 - 25mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1,5 - 35mm²
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.