Messingschienenverteiler Hager 4L 125A 2×25/10×16mm² KJ01C
Folgeprodukte:
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennstrom125 A
-
Polanzahl4
-
Höhe86 mm
-
Breite129 mm
-
Tiefe44 mm
-
Anzahl Module7,50
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm15
-
Nominales Drehmoment1,50 - 1,50 Nm
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KJ01C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KJ01C
Messingschienenverteiler 125A, 4polig, 2x 10-35mm² / 10 x 2,5-16² je Pol
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF290,81 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11
PDF274,85 kB