The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • KJ01B
    Messingschienenverteiler Hager KJ01B
    EAN-Nr.
    3250613800215
    E-nr.
    157 444 539
    VPE
    1 Stück

    Messingschienenverteiler Hager 4L 80A 1×2.5…16/8×1.5…10mm² KJ01B

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Folgeprodukte:

    KJ100A

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Messingschienenverteiler Hager 4L 80A 1×2.5…16/8×1.5…10mm²

    KJ01B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • UD11A1

      Baustein, universN, 150x250mm, für Reihenklemmen waagerecht

      CHF 46.05  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      80 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      88 mm
    • Tiefe
      44 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      5
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzein­heiten von 17,5 mm
      10

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    Hager REACH declaration KJ01B
    PDF
    Hager RoHS Report KJ01B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KJ01B | Hager Schweiz

      Produktbild KJ01B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ01B | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KJ01B

      Messingschienenverteiler 80A, 4polig, 1x 2,5-16 ² / 8x 1,5-10 ² je Pol

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group