The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör
    • KC150N
    Verbindungsbrücke Hager, 1L, 10 mm², N, DIN-Schienenabstand 150 mm, blau
    EAN-Nr.
    3250613730048
    E-nr.
    804 998 814
    VPE
    25 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • Zubehör

    Verbindungsbrücke Hager 1L 10mm² N DIN-Schienenabstand 150mm blau KC150N

    Preis*
    CHF 4.50
    / Stück *
    CHF 4.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungsbrücke Hager 1L 10mm² N DIN-Schienenabstand 150mm blau

    KC150N

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Cable connection bridge,3 pole, pen connection/phase,125mm (English )
    PDF
    583,05 kB
    Hager REACH declaration KC150N
    PDF
    Hager RoHS Report KC150N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KC150N | Hager Schweiz

      Produktbild KC150N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KC150N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KC150N

      Produktdatenblatt de-DE 2026-10-18

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KC125N - Verbindungsbrücke Hager 1L 10mm² N DIN-Schienenabstand 125mm blau
      KC125N
      Verbindungsbrücke, 1pol, 10qmm, Stift/Null
      Preis*
      CHF 3.05
      / Stück *
      CHF 3.05
      / Stück *
    • 2
      KCF668S - Phasenschiene Hager 4P 3L Stift 10mm² 63A L/R L1L2L3N zu L1L2L3N 3 Reihen weiss
      KCF668S
      Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 3-reihi
      Preis*
      CHF 50.70
      / Stück *
      CHF 50.70
      / Stück *
    • 3
      CZN008 - Klemmenabdeckungen Hager für Fehlerstromschutzschalter 10kA 3P+N 4HE
      CZN008
      Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 10kA 16 bis 125A 4PLE grau 1 Satz
      Preis*
      CHF 9.35
      / Set *
      CHF 9.35
      / Set *
    • 4
      KDN363F - Phasenschiene Hager KDN 3P 3Ph Gabel 10mm² 63A L1L2L3-L1L2L3L1L2L3L1L2 weiss
      KDN363F
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
      Preis*
      CHF 23.25
      / Stück *
      CHF 23.25
      / Stück *
    • 5
      KDN383B - Phasenschiene Hager 3P 3L Gabel 16mm² 80A 1000×56mm weiss
      KDN383B
      Phasenschiene 3 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 48 Module
      Preis*
      CHF 87.20
      / St. *
      CHF 87.20
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group