The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör
    • KC125N
    Verbindungsbrücke Hager, 1L, 10 mm², N, DIN-Schienenabstand 125 mm, blau
    EAN-Nr.
    3250613730024
    E-nr.
    804 998 714
    VPE
    25 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • Zubehör

    Verbindungsbrücke Hager 1L 10mm² N DIN-Schienenabstand 125mm blau KC125N

    Preis*
    CHF 3.05
    / Stück *
    CHF 3.05
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungsbrücke Hager 1L 10mm² N DIN-Schienenabstand 125mm blau

    KC125N

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Cable connection bridge,3 pole, pen connection/phase,125mm (English )
    PDF
    583,05 kB
    Hager REACH declaration KC125N
    PDF
    Hager RoHS Report KC125N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KC125N | Hager Schweiz

      Produktbild KC125N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KC125N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KC125N

      Produktdatenblatt de-DE 2026-10-19

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KC150 - Verbindungsbrücke Hager 4L 10mm² DIN-Schienenabstand 150mm schwarz/blau
      KC150
      Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 150mm
      Preis*
      CHF 4.30
      / Stück *
      CHF 4.30
      / Stück *
    • 2
      KC250 - Verbindungsbrücke Hager 2L 10mm² L/N DIN-Schienenabstand 150mm schwarz/blau
      KC250
      Verbindungsbrücke, 2 polig, 10mm², Stiftanschluss/Phase, Länge 150mm
      Preis*
      CHF 7.00
      / Stück *
      CHF 7.00
      / Stück *
    • 3
      KC225 - Verbindungsbrücke Hager 2L 10mm² L/N DIN-Schienenabstand 125mm schwarz/blau
      KC225
      Verbindungsbrücke, 2pol, 10qmm, St/Ph+Null
      Preis*
      CHF 6.70
      / St. *
      CHF 6.70
      / St. *
    • 4
      KC325 - Verbindungsbrücke Hager 3L 10mm² DIN-Schienenabstand 125mm schwarz/blau
      KC325
      Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 125mm
      Preis*
      CHF 6.25
      / Stück *
      CHF 6.25
      / Stück *
    • 5
      KC125 - Verbindungsbrücke Hager 1L 10mm² DIN-Schienenabstand 125mm schwarz
      KC125
      Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm
      Preis*
      CHF 3.05
      / Stück *
      CHF 3.05
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group