Kammschiene 3P 80A Stiftanschluss 16mm² 57M KB380B
EAN-Nr.
3250613720131
E-nr.
804 998 084
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
K3
CHF 76.40
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl3 P
-
Polart3 P
Ausführung
-
Anzahl Module57
Kompatibilität
-
Bestimmt für kompatibele referenzeModular devices
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 / 400 V
Spannung
-
Max. Betriebsspannung400 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4 kV
Strom
-
Nennstrom80 A
Abmessungen
-
Länge1000 mm
-
Teilungsmaß17.8 mm
-
Fixierungsabstand in Modulschritten3
Energieversorgung
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung3-phasig
Werkstoff
-
Farbesteingrau
Montage
-
Geeignet für ein Produkt mit HilfschalterNein
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16mm²
-
Geeignet für Geräte mit Neutral-LeiterNein
-
AnschlussartKammschiene mit Stiftanschluss
-
AnschlussartSchraubtechnik
Ausstattung
-
Anzahl der einbaubaren Geräte19
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Verwendung Bedingungen
-
IsoliertJa
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild KB380B
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für KB380B
Declaration
PDF342 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für KB380B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für KB380B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com