Kammschiene 1P 80A Stiftanschluss 16mm² 57M KB180B
EAN-Nr.
3250613720193
E-nr.
804 998 064
VPE
20 PCEs
Rabattgruppe
K3
Preis*
CHF 33.75
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl1 P
-
Polart1 P
Ausführung
-
Anzahl Module57
Kompatibilität
-
Bestimmt für kompatibele referenzeModular devices
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue415 V
Spannung
-
Max. Betriebsspannung230 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4 kV
Strom
-
Nennstrom80 A
Abmessungen
-
Länge1000 mm
-
Teilungsmaß17.8 mm
Energieversorgung
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung1 Phase
Werkstoff
-
Farbesteingrau
Montage
-
Geeignet für ein Produkt mit HilfschalterNein
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16mm²
-
Geeignet für Geräte mit Neutral-LeiterNein
-
AnschlussartKammschiene mit Stiftanschluss
-
AnschlussartSchraubtechnik
Ausstattung
-
Anzahl der einbaubaren Geräte57
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Verwendung Bedingungen
-
IsoliertJa
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild KB180B
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für KB180B
Declaration
PDF342 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für KB180B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für KB180B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com