![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12-x10mm, für Cu-Leiter K96L
EAN-Nr.
4010330710797
E-nr.
158 971 129
VPE
25 PCEs
Rabattgruppe
K3
Preis*
CHF 12.15
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Strom
-
Nennstrom440 A
Abmessungen
-
Höhe installiertes Produkt29.5 mm
-
Breite installiertes Produkt23.5 mm
-
Sammelschienenhöhe12 / 30 mm
-
Sammelschienendicke10 mm
Werkstoff
-
Messinggewicht des Produktes0.091 kg
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter16 - 120mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16 - 120mm²
Kabel
-
Leiterquerschnitt120 mm²
Einstellungen
-
KlemmenartSammelschienenklemme
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild K96L
-
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für K96L
PDF191 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für K96L
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für K96L
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com