ATS-Steuerung für alle Arten von Transferschaltgeräten (MCCB/ACB/Lastumschalter) HZI855
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Motorantrieb 30 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Bussystem 1 Produkte verfügbar -
Kommunikationstechnik-Adapter 2 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 30 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 415 V
-
BussystemMODBUS
-
Anschlussquerschnitt Ausgang massiver Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt Ausgang flexibler Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemRS485
-
Anschlussart Bus EingangSchraubanschluss
-
Anschlussart EingangSchraubanschluss
-
Anschlussart AusgangSchraubanschluss
-
Anzahl der Ausgänge6
-
Anzahl der Eingänge6
-
Ausführung BedientableauLCD
-
Betriebstemperatur-30 - 70 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Verbrauchte Leistung in W10 W
-
Schutzart IPIP65
-
Montage aufTür
-
Nominales Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis0,6 - 5 Nm
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HZI855
-
Betriebsanleitung
Instruction manual - EN
HZI855
PDF9,45 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2024-04-08
PDF2,36 MB -
Produktanhang
Produktanhang International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB