The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schalter
    • Zubehör h3+
    • HYW332H
    EAN-Nr.
    3250613201241
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    32
    • Zubehör h3+

    Träger und Kontaktiereinheit für Einschubtechnik x630/P630 3P HYW332H

    Preis*
    CHF 434.00
    / Stück *
    CHF 434.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Träger und Kontaktiereinheit für Einschubtechnik x630/P630 3P

    HYW332H

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A
    Archi­tektur
    • Polart
      3P
    Instal­la­tion, Montage
    • Sammel­schie­nen­mon­tage möglich
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HYW332H
    PDF
    RoHS Report HYW332H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HYW332H | Hager Schweiz

      Produktbild HYW332H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HYW332H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HYW332H

      Träger und Kontaktiereinheit für Einschubtechnik x630/P630 3P

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2025-01-21 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung International 2025-01-21

      PDF
      36,34 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Schweiz

      Handbook it-IT 2017-09-21

      Handbuch it-IT 2023-03-23

      PDF
      38,90 MB
      Bild Technical catalogue | Hager Schweiz

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11) | Hager Schweiz

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-11)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08) | Hager Schweiz

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (FR, 2021-08)

      Handbuch fr-CH 2020-09-23

      PDF
      39,71 MB
      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01) | Hager Schweiz

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

      Handbuch de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
    • Catalogue

      Bild Catalogue en-GB 2025-09-04 | Hager Schweiz

      Catalogue en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HXD068H - Elektr.Verriegkabl. h400-h/P630-h1000
      HXD068H
      Elektr.Verriegkabl. h400-h/P630-h1000
      Preis*
      CHF 38.85
      / Stück *
      CHF 38.85
      / Stück *
    • 2
      HYB010H - Anschlussverlängerung für Baugröße x/P250 4polig
      HYB010H
      Anschlussverlängerung für Baugröße x/P250 4polig
      Preis*
      CHF 45.70
      / Stück *
      CHF 45.70
      / Stück *
    • 3
      HTD210H - Display zum Türeinbau 96x96mm für Leistungsschalter h3+ / hw+ (Energy)
      HTD210H
      Display zum Türeinbau 96x96mm für Leistungsschalter h3+ / hw+ (Energy)
      Preis*
      CHF 262.00
      / Stück *
      CHF 262.00
      / Stück *
    • 4
      HYB032H - Rückanschluss für Baugröße x/P250 4polig
      HYB032H
      Rückanschluss für Baugröße x/P250 4polig
      Preis*
      CHF 77.50
      / Stück *
      CHF 77.50
      / Stück *
    • 5
      HXA015H - Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      HXA015H
      Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      Preis*
      CHF 114.50
      / Stück *
      CHF 114.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group