The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schalter
    • hw+ Einzel und Nach­rüst­zu­behör
    • HWY241HSA
    EAN-Nr.
    3250613246761
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    32
    • hw+ Einzel und Nach­rüst­zu­behör

    Phasentrennwände 4P HW1 (IB) HWY241HSA

    Preis*
    CHF 36.75
    / St. *
    CHF 36.75
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Phasentrennwände 4P HW1 (IB)

    HWY241HSA

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Polart
      4P

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP Dokument en-GB 2024-06-20
    PDF
    395,90 kB
    REACH declaration HWY241HSA
    PDF
    RoHS Report HWY241HSA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HWY241HSA | Hager Schweiz

      Produktbild HWY241HSA

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt HWY241HSA | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HWY241HSA

      Phasentrennwände 4P HW1 (IB)

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung International 2021-07-08 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2021-07-08

      PDF
      6,38 MB
      Bild Sicherheitshinweise | Hager Schweiz

      Sicherheitshinweise

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HWW733HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A Ultimate
      HWW733HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A Ultimate
    • 2
      HWW730HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2000A Ultimate
      HWW730HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2000A Ultimate
    • 3
      HWW731HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2500A Ultimate
      HWW731HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2500A Ultimate
    • 4
      HWW732HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 3200A Ultimate
      HWW732HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 3200A Ultimate
    • 5
      HWW473HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A
      HWW473HSA
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group