The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schalter
    • Zubehör hw+
    • HWW691H
    EAN-Nr.
    3250613239602
    VPE
    1 Stück
    • Zubehör hw+

    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2500A Harmonic HWW691H

    Preis auf Anfrage
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2500A Harmonic

    HWW691H

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      2500 A

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-06-04
    PDF
    402,99 kB
    REACH declaration HWW691H
    PDF
    RoHS report HWW691H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HWW691H | Hager Schweiz

      Produktbild HWW691H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HWW691H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HWW691H

      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2500A Harmonic

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationshandbuch | Hager Schweiz

      Installationshandbuch

      hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6

      PDF
      57,64 MB
      Bild Sicherheitshinweise | Hager Schweiz

      Sicherheitshinweise

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Handbuch

      Bild Benutzerhandbuch | Hager Schweiz

      Benutzerhandbuch

      hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel Energy

      PDF
      16,65 MB
      Bild Technischer Katalog | Hager Schweiz

      Technischer Katalog

      hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      58,02 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HWY151H - U-PWE RC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      HWY151H
      U-PWE RC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      Preis*
      CHF 265.00
      / Stück *
      CHF 265.00
      / Stück *
    • 2
      HWY140H - U-PWE FC mit Löcher HW1 Festeinbau 3P
      HWY140H
      U-PWE FC mit Löcher HW1 Festeinbau 3P
      Preis*
      CHF 193.00
      / Stück *
      CHF 193.00
      / Stück *
    • 3
      HWY145H - U-PWE FC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      HWY145H
      U-PWE FC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 4P
      Preis*
      CHF 209.00
      / Stück *
      CHF 209.00
      / Stück *
    • 4
      HWY144H - U-PWE FC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 3P
      HWY144H
      U-PWE FC mit Löcher HW1 Ausfahrbar 3P
      Preis*
      CHF 156.50
      / Stück *
      CHF 156.50
      / Stück *
    • 5
      HWW664H - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A Meter Plus
      HWW664H
      Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 400A Meter Plus
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group